Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?
Reálne využitie v praxi

Ovládanie a prevádzka systémov infraštruktúry

Poskytovatelia infraštruktúry čelia rastúcemu konkurenčnému tlaku, požiadavkám na digitalizáciu, prísnym predpisom a požiadavkám udržateľ Pokročilé riadiace a prevádzkové systémy sú kľúčom k prekonaniu týchto výziev. Náš systém vás pripraví na budúci úspech.

Výzva

Je váš ovládací a operačný systém pripravený na budúcnosť? Prevádzkovatelia infraštruktúry čelia rôznym požiadavkám na projekty, ktoré vyžadujú vysoko škálovateľné Ako môžete zabezpečiť nepretržitú globálnu dostupnosť, bezpečne prenášať rozsiahle vysokofrekvenčné dáta do cloudu a zachovať spoľahlivosť počas aktualizácií? Splnenie prísnych bezpečnostných noriem (IEC 62443) a dosiahnutie bezproblémovej integrácie IT/OT pri rýchlom prispôsobovaní bez ohrozenia historických údajov alebo prevádzkovej kontinuity sú kritickými prekážkami.

Riešenie

Budúcne operácie s prispôsobiteľným integrovaným riešením, ktoré poskytuje bezproblémovú integráciu IT/OT. Bez námahy presúva údaje z miesta na MES alebo Cloud s vynikajúcim spracovaním a optimalizovanou prevádzkou. Náš systém nezávislý na platforme má certifikát IEC 62443 a podporuje vysoké bezpečnostné požiadavky. Užite si nepretržitú údržbu, ktorá umožňuje bezproblémové aktualizácie a integráciu nových funkcií bez prestojov. Redundancia hot-Standby podporuje až 2048 systémov, čo zaisťuje bezkonkurenčnú škálovateľnosť a rýchlu adaptáciu.

Výhody

  • Maximalizujte svoju prevádzkovú efektivitu
  • Štandardne zabezpečenie s certifikovanou ochranou
  • Prispôsobte bez obmedzení
  • Dosiahnite nulové prestoje pri manipulácii s miliónmi dátových bodov
  • Nasadenie do troch minút na ľubovoľnom zariadení alebo operačnom systéme
  • Neobmedzené rozmery vďaka flexibilnej redundantnej architektúre s podporou viacerých jazykov a nepretržitou údržbou životného cyklu
  • Inžinierka online úprav počas prevádzky systémov
  • Integrujte správu videa
  • Pripojte sa prostredníctvom rozsiahlych možností južnej/severnej hranice
Veterné turbíny a solárne panely v zelených poliach s panorámou mesta a horami pri východe slnka.

Ako začať

Rozvíjajúce sa potreby zákazníkov nútia systémové dodatky, čo vedie k zložitým, vzájomne prepojeným štruktúram, ktorých údržba, aktualizácia alebo riešenie problémov je nákladné a náročné. Týmto systémom často chýbajú možnosti pripravené na budúcnosť. Uvedieme šesť príkladov ukazujúcich výhody prispôsobiteľných riadiacich systémov.

Osoba v oranžovej bezpečnostnej veste smerujúcej k monitoru palubnej dosky s mapami, zobrazením vozovky a ikonami stavu.

Bezpečná prevádzka kritického systému

Bezpečná prevádzka je nevyhnutná pre kritickú infraštruktúru. V prípade núdze sú ohrozené systémy a ľudia. Naše riešenia zabezpečujú nepretržitú bezpečnosť a pripravenosť na katastrofy tým, že prispôsobujú systémy počas prevádzky bez prestojov a udržiavajú kontrolu aj v najhorších núdzových situáciách.

Počítačové obrazovky s maskovanými útočníkmi smerujúcimi k palubnej doske za štítom, obklopené bezpečnostnými ikonami.

Chráňte kritické systémy

Chráňte systémy kritickej infraštruktúry, ktoré chránia obyvateľstvo a zabezpečujú funkcie verejného života. Útoky teroristov alebo zločincov môžu vážne ovplyvniť regionálnu stabilitu. Na zabezpečenie dostupnosti systému v distribuovaných sieťach a ochranu pred počítačovou kriminalitou je kľúčová robustná IT bezpečnosť.

Monitory bezpečnostných kamier a prístrojovej dosky pripojené k ikonám údajov, mapovania a webovej polohy.

Správa distribuovaných riadiacich miestností

Spravujte distribuované kontrolné centrá naprieč geografickými vzdialenosťami pre bezpečnú infraštruktúru. Zariadenie potrebuje globálnu dostupnosť a jednoduchú vizualizáciu. Video sledovanie s funkciami HMI/PLC monitoruje siete zariadení, čím znižuje zložitosť elimináciou ďalších dodávateľov videa.

Cloudový a serverový stoh pripojený k monitoru prístrojovej dosky s grafom, displejom plavidla a ikonami výkonu.

Flexibilne rozmerujte svoj systém

Bez ohľadu na to, ako používate, ukladáte alebo historizujete údaje, ktoré zariadenie alebo operačný systém uprednostňujete — škálovateľnosť a funkčnosť sú pre systémy infraštruktúry rozhodujúce. Naše riešenia sa rozširujú od malých zariadení IoT až po veľké cloudové servery pomocou jedného softvérového zásobníka. Flexibilne si vyberte vysokovýkonné ukladanie údajov.

Osoba s náhlavnou súpravou a tabletom, ktorá pohybuje smerom k monitoru na palubnej doske s grafom, nastaveniami a ikonami výkonu.

Infraštruktúra pripravená na budúcnosť

Validovať projekty infraštruktúry navrhnuté desaťročia počas celého ich životného cyklu. Objektovo orientované modelovanie údajov štandardizuje údaje pre ukladanie, organizáciu, spracovanie a prístup, čo umožňuje rýchle nastavenie systému a import veľkých dát. Prispôsobí obchodnú logiku špecifickým požiadavkám.

Monitor prístrojovej dosky pripojený k cloudu, serverovému stojanu, bránovej bariére a dátovým, chatovým a sieťovým symbolom.

Platforma pripojenia IT/OT

Spravujte veľké infraštruktúrne systémy generujúce veľké dáta, integrácia IT/OT ich zhromažďuje, spracúva a analyzuje. Certifikované ovládače a konektivita pre lokálne okrajové zariadenia alebo distribuované stanice umožňujú bezproblémovú výmenu údajov medzi cloudom a okrajom prostredníctvom integrovaného cloudového pripojenia.

Dostupnosť

Zabezpečte nepretržitý globálny prístup k riadiacim a monitorovacím zariadeniam na všetkých miestach. Spoľahlivé údaje sú kľúčom pre núdzovú pripravenosť. Jeden systém optimalizuje operácie, znižuje zložitosť a zvyšuje dlhodobú dostupnosť systému.

Bezpečnosť dát

Projekty infraštruktúry vyžadujú spoľahlivé sledovanie údajov. Bezpečný vysokofrekvenčný prenos veľkých objemov dát z riadiacich systémov/operačných systémov do cloudu je nevyhnutný. Systémy založené na údajoch zabezpečujú súlad s potrebami prenosu a zabezpečenia.

Škálovateľnosť

Škálovateľnosť je kľúčom pre rôzne projekty a potreby zákazníkov. Prevádzkovatelia potrebujú aktualizovateľné a udržiavateľné systémy s dlhým životným cyklom. Ľahko prispôsobiteľný systém zaisťuje rýchle reakcie na meniace sa požiadavky zákazníkov.

Začnite svoju cestu s týmto balíkom riešení

Preskúmajte tento komplexný balík WinCC OA: softvér pre nulovú škálovateľnosť, robustnú priemyselnú bezpečnosť, kompatibilitu s viacerými platformami a doplnky pripravené na použitie, ktoré sa nasadia v priebehu niekoľkých minút. Získajte viac informácií o transformácii vašej priemyselnej automatizácie.

Prípadová štúdia

Žiadny deň bez vody

FEO - FERNWASSER ELBAUE-OSTHARZ, Nemecko

  • Najvyššia dostupnosť s vysokou IT Security a konzistentným používateľským rozhraním podľa špecifikácií zákazníka z existujúceho LSX
  • Údržba a ďalší vývoj riadiaceho systému projektovým tímom SCADA koncového zákazníka
  • Nákladné a rýchle prenášanie existujúceho riadiaceho systému LSX s 75000 IO prostredníctvom automatizovaného hromadného exportu/importu

Potrebujete podporu pri výbere riešenia SCADA?

Poďme sa spojiť — naši odborníci v oblasti priemyslu a technológie vás prevedú k najlepšiemu riešeniu pre vaše požiadavky.