Implementovať
Využite najkomplexnejšie digitálne dvojča svojich dodávateľských sietí a logistických procesov na implementáciu robustnej stratégie dodávateľského reťazca, ktorá je plne integrovaná s návrhom a realizáciou produktov a výroby.
Mnohým výrobcom stále chýba niekoľko kľúčových komponentov riadenia logistiky: stratégia integrovaného dodávateľského reťazca, štruktúrovaná spolupráca so zainteresovanými stranami a procesy a systémy, ktoré sú štandardizované, digitalizované, automatizované a flexibilné. Tieto medzery obmedzujú viditeľnosť ich logistickej siete, sťažujú efektívnu prevádzku, zvyšujú riziko výrobných a dodávateľských nákladov a znižujú spokojnosť zákazníkov v dôsledku oneskorenia dodávok.
Riešenie riadenia logistiky zmierňuje tieto problémy kombináciou logistického plánovania a realizácie a zároveň integruje všetky zainteresované strany do centrálneho systému spolupráce. Toto pripojenie pomáha využiť silu údajov na analýzu, simuláciu, sledovanie a optimalizáciu logistických sietí.
So softvérom na správu logistiky môžete dosiahnuť:
Využite podrobné výpočty nákladného priestoru a presné analýzy súvisiacich nákladov na zníženie nákladov na prepravu až o 13%. (REICHHART Logistika
)Konsolidujte cesty a minimalizujte prázdne jazdy, aby ste znížili emisie až o 22%. (REICHHART Logistika
)Simulujte prepravné kapacity a optimalizujte dostupné kapacity vozidiel s cieľom zvýšiť využitie kapacity až o 18%. (REICHHART Logistika
)Ako zabezpečíte spoľahlivé, flexibilné, udržateľné a nákladovo efektívne dodávky a dodávky výroby v rámci nepredvídateľných výziev v oblasti obstarávania a dopravy alebo dodávky dodávateľov?
Implementujte riešenie riadenia logistiky na prepojenie návrhu a realizácie logistiky a výrobného procesu. Optimalizujte operácie, proaktívne spravujte prerušenia prichádzajúcej logistiky a hladko upravujte výrobné objednávky.
riadenie logistiky ponúka holistické riešenie dodávateľského reťazca pre plánovanie a realizáciu logistiky. Pomáha vám synchronizovať logistiku a výrobu pri dosahovaní cieľov udržateľnosti, čo vám umožní dodržiavať rastúce požiadavky zákazníkov a regulačných požiadaviek.
Využite najkomplexnejšie digitálne dvojča svojich dodávateľských sietí a logistických procesov na implementáciu robustnej stratégie dodávateľského reťazca, ktorá je plne integrovaná s návrhom a realizáciou produktov a výroby.
Jednoducho integrovať existujúce systémy, zlepšiť komunikáciu medzi podnikmi a prepojiť zainteresované strany v rámci dodávateľského reťazca s cieľom dosiahnuť komplexnú transparentnosť v prichádzajúcej a odchádzajúcej logistike.
Podporujte a zlepšujte spoluprácu medzi všetkými zainteresovanými stranami vďaka výkonným schopnostiam pre prehľad v reálnom čase a lepšie rozhodovanie.
Minimalizujte svoju environmentálnu stopu, zvýšte spoločenskú zodpovednosť a vybudujte udržateľnejší dodávateľský reťazec pri vytváraní ekologických produktov.
efektívnite a optimalizujte celý dodávateľský reťazec od dodávateľa po predajňu a od skladu po zákazníka s integrovaným portfóliom riešení pre riadenie dodávateľského reťazca, logistiky a intralogistiky.
Nedávna štúdia spoločnosti ABI Research, poprednej technologickej výskumnej a poradnej spoločnosti, uznala spoločnosť Siemens za lídra na trhu s riadiacimi vežiami dodávateľského reťazca (SCCT). Naše riešenie SCCT vyniká svojou komplexnosťou a schopnosťou poskytovať komplexné možnosti plánovania, realizácie a optimalizácie.

The Supply Chain Suite Pomohli nám optimalizovať efektivitu dopravy. Jedným zo spôsobov, ako sme to urobili, bolo konsolidovať čiastočné zaťaženie od rôznych dodávateľov do jedného plného nákladu a integrovať návrat prázdnych kontajnerov do našich kôl. To nám umožnilo lepšie využiť naše kapacity a maximalizovať užitočné zaťaženie. Takto sa logistika stáva podnikaním založeným na údajoch.
Začnite svoju cestu riadenia logistiky s ľahkosťou. Naša ponuka podpory a služieb vás sprevedie cestou.
Implementovať Supply Chain Suitea AX4, v cloude pomocou poskytovateľa podľa vášho výberu alebo SaaS od spoločnosti Siemens. Alebo nasaďte lokálne a spravujte so svojím IT tímom. Nie je to len veľké podnikové riešenie.
Prijať Supply Chain Suite a zvládnite jeho prvky s ľahkosťou. Získajte škol enie na požiadanie a školenie vedené inštruktorom.
Biela kniha | Ako dokonale synchronizovať váš výrobný a dodávateľský reťaz
ec Prípadová štúdia | Mubea zvyšuje kvalitu služieb pomocou AX4
Biela kniha | Digitalizácia logistiky pre väčšiu transparentnosť a spoľahlivé plánovanie