Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?
Reálne využitie v praxi

Pripojenie a integrácia stroja

V pokročilom strojárstve musia byť výrobné riešenia použiteľné na globálnej úrovni a musia byť tiež v súlade s predpismi, podporovať pokročilé analýzy a umožňovať vzdialený prístup. Zistite, ako vám pripojenie a integrácia strojov v rôznych výrobných prostrediach môže zvýšiť konkurencieschopnosť.

Výzva

Ako úspešný výrobca strojov ste štandardizovali návrhy, optimalizovali inžinierstvo a ponúkali celosvetové služby. Ako však splníte jedinečné potreby automatizácie zákazníkov alebo poskytnete IT ďalšie procesné údaje, keď sú inžinierske zdroje rozšírené a podpora je potrebná na celom svete? Sú vaše stroje skutočne pripravené držať krok s budúcimi zmenami?

Riešenie

Splňte jedinečné potreby automatizácie a doručujte procesné údaje do IT pomocou štandardizovaného terénneho pripojenia, OPC UA a bezpečného vzdialeného prístupu. Centralizované inžinierstvo zjednodušuje integráciu strojov a komunikáciu IT/OT. Vzdialené uvedenie do prevádzky, diagnostika a podpora znižujú úsilie na mieste, zatiaľ čo škálovateľné rozhrania pomáhajú strojom prispôsobiť sa meniacim sa požiadavkám a zostať pripravení na budúce požiadavky.

Výhody

  • Spoľahlivosť: Vyberte hardvérové a sieťové komponenty pre efektívnu a spoľahlivú automatizáciu a komunikáciu.
  • Flexibilita: Rozdeľte systémy na modulárne komponenty pre lepšiu flexibilitu a udržateľnosť pri konštrukcii sériových strojov.
  • Jednoduchosť: Navrhnite rozhrania stroja pre jednoduchú integráciu systému so vstavanou podporou vzdialenej služby
  • Účinnosť: Parametrizujte a prevádzajte sieťové zariadenia a perifériu I/O, aby ste zabezpečili správne zapojenie a funkčnosť ovládacieho panela.
Osoba ukazujúca na tablet vedľa robotických ramien v automatizovanom výrobnom zariadení.

Ako začať

Zlepšite konektivitu stroja počas celého procesu. Bezproblémové pripojenie snímačov, ovládačov a IT systémov, zjednodušuje výmenu údajov a integráciu strojov a umožňuje efektívne vzdialené uvedenie do prevádzky, diagnostiku a podporu, aby boli operácie flexibilné, škálovateľné a pripravené na budúcnosť.

Elektrický dizajnér pred notebookom

Elektrická konštrukcia

Vyberte si správne komponenty automatizácie, siete a komunikácie pre vašu aplikáciu a prostredie. Vytvárajte škálovateľné sieťové architektúry s flexibilnými I/O systémami a bezproblémovým pripojením snímačov, aby ste zaistili spoľahlivý výkon stroja a efektívnu výmenu údajov.

Inžinieri pracujúci na projekte

Základné inžinierstvo

Konfigurujte sériové stroje rýchlejšie pomocou modulárnych návrhov, automatizovaných kontrol I/O a integrovaných nastavení ochrany. Automaticky generujte hardvérové konfigurácie a nastavenia siete, aby ste urýchlili inžinierstvo a zabezpečili konzistentnosť.

Podrobné inžinierstvo s komponentmi TIA

Detailné inžinierstvo

Vytvorte štandardizované strojové rozhrania, ktoré umožňujú bezproblémovú výmenu údajov, paralelný prístup k dátam a efektívnu integráciu systému. Umožnite rýchly vzdialený servis, prevádzku a monitorovanie samostatných alebo distribuovaných strojov prostredníctvom bezpečného pripojenia vrátane mobilných sietí.

Služby dodatočnej montáže a modernizácie Keyvisual

Inštalácia a uvedenie do prevádzky

Efektívne konfigurujte a analyzujte priemyselné siete, aby ste zaistili spoľahlivú komunikáciu a optimalizovaný výkon systému. Otestujte a overte systémy I/O po nastavení stroja, aby ste overili správnu inštaláciu, funkčnosť a pripravenosť na uvedenie do prevádzky.

Digital transformation

Bezproblémová integrácia a robustná výmena údajov sú kľúčovými technickými aspektmi pre optimalizáciu operácií, umožnenie nových obchodných modelov a podporu pokročilej analýzy v moderných priemyselných prostrediach.

Globalizácia s rastúcou regionálnou diverzitou

Globálna prevádzková flexibilita, uspokojenie rôznych miestnych požiadaviek a efektívna vzdialená podpora sú kľúčovými technickými aspektmi pre priemyselné spoločnosti navigujúce sa v rôznych trhoch a výrobných prostrediach.

Čas uvedenia na trh

Rýchla reakcia na trh, flexibilný dizajn pre vyvíjajúce sa potreby zákazníkov a efektívne a nákladovo efektívne inžinierstvo s jednoduchou integráciou a pripojením sú kľúčovými technickými aspektmi výrobcov OEM.

Prípadová štúdia

Rýchla diagnostika a kratšia doba uvedenia do prevádzky

Automatizovaný výrobný stroj s modulárnymi montážnymi stanicami, dopravníkmi a integrovanými bezpečnostnými krytmi.

SPA Davide Maternini

Strojárstvo, Taliansko

Davide Maternini SPA zefektívnil výrobu pomocou SIMATIC ET 200AL a ET 200SP. Flexibilná inštalácia ET 200AL znížila inžinierske úsilie, spojovacie boxy, náklady a čas projektu. Integrovaná diagnostika zo zariadení ET 200SP a IO-Link umožnila rýchlejšiu inštaláciu, uvedenie do prevádzky a riešenie problémov bez ďalšieho programovania.

Máte nejaké otázky?

Poďme sa spojiť — naši odborníci v oblasti priemyslu a technológie vás prevedú k najlepšiemu riešeniu pre vaše požiadavky.