Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

smartengine wtec: Building Data Backbone & Lighting Control je poháňaný wtec GmbH

Wtec umožňuje digitálnu transformáciu v budovách tým, že premení osvetľovaciu infraštruktúru na dátovú a riadiacu platformu založenú na IP. Vďaka smarttengine získavajú zákazníci údaje o obsadení, energii a životnom prostredí v reálnom čase integrované prostredníctvom otvorených rozhraní APIs do budovy Siemens X a Desigo CC na optimalizáciu prevádzky, udržateľnosti a energeticky efektívnej automatizácie miestností vo veľkom rozsahu.

Prečo smartengine wtec: Digitálna chrbtica pre efektívne budovy?

smartengine by wtec je svetelná a multisenzorová infraštruktúra založená na IP, ktorá vytvára digitálnu chrbticu v reálnom čase pre komerčné budovy. Slúži vlastníkom nehnuteľností, prevádzkovateľom a podnikom, ktorí hľadajú nižšiu spotrebu energie, zníženie emisií CO₂ a väčšiu prevádzkovú transparentnosť. Kombináciou ovládania LED napájaného jednosmerným prúdom, hustých údajov snímačov a integrovaného RTLS umožňuje automatizáciu riadenú obsadenosťou a merateľné zvýšenie efektívnosti.

Diagram inteligentnej kancelárskej infraštruktúry

Výhody

  • Znížené emisie energie a CO₂:
    Smartengine by wtec znižuje spotrebu energie osvetlenia až o 80% a energiu HVAC až o 34% vďaka automatizácii poháňanej obsadenosťou. To vedie k merateľnému zníženiu CO₂, nižším nákladom na služby a zlepšeniu výkonu ESG a udržateľnosti.
  • Nižšie celkové náklady na vlastníctvo:
    Zjednodušená infraštruktúra založená na jednosmernom prúde bez vodiča znižuje komponenty, zložitosť kabeláže a údržbu. Softvérové zmeny miestnosti eliminujú nákladné prekážky. Nie sú potrebné žiadne výmeny batérií ani ďalšie brány RTLS.
  • Úplná prevádzková transparentnosť:
    Hustá multisenzorová sieť poskytuje v reálnom čase a historické údaje o obsadenosti, IAQ, spotrebe energie a spotrebe majetku. To umožňuje rozhodovanie založené na údajoch, prediktívnu údržbu a kvalitnú integráciu podrobných údajov do platforiem ako Building X a Desigo CC.

Kľúčové funkcie

Reálne použitia v praxi

Select...

Energia poháňaná obsadenosťou a najlepšie Lighting Control

smartengine od wtec integruje osvetlenie, prítomnosť a snímače IAQ, ktoré umožňujú ovládanie HVAC a osvetlenia založené na obsadení. Údaje v reálnom čase sa prenášajú do platforiem ako Desigo CC a Building X, čím znižujú svetelnú energiu až o 80% a energiu HVAC až o 34% a zároveň zlepšujú komfort a vykazovanie ESG.