Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Virtual Commissioning is fast, sustainable and safe! je poháňaný VSE

VSE is a specialist in Industrial Automation & Motion Control and a certified Siemens Motion partner. Their customers are "endcustomers" but also systemsuppliers and machine builders. Here, they integrate mechanical electronical and software elements smart and optimal to deliver the perfect machine with a balance between efficiency and sustainability. Active in: industry, production, food, buildings, construction and infra.

Prečo Virtual Commissioning v infraštruktúre a priemy?

Virtual Commissioning je široko použiteľné. Využívame ho v našich projektoch v oblasti infraštruktúry a priemyslu. Vytvárame Digital Twin riešenia riadenia, ktoré vyrábame pre stroje a mosty alebo iné infraštruktúrne objekty. Na základe toho môžeme rýchlo optimalizovať dizajn a virtuálne otestovať funkčnosť a bezpečnosť riadiaceho riešenia. Spojenia so systémami vyššej úrovne je možné testovať aj vo virtuálnom prostredí. Keď je ovládanie fyzicky pripojené k inštalácii a systémom vyššej úrovne, nič sa nemôže pokaziť. Simulácia pomocou SIMIT a NX MCD tak zabraňuje oneskoreniam pri fyzickom uvedení do prevádzky a zabezpečuje, že projekty sú dodávané presne včas.

Osoba prezerajúca 3D model na obrazovke počítača

Výhody

  • Simuláciou pomocou SIMIT/NX MCD nie je potrebné robiť žiadne ústupky voči softvéru.
  • Firmvér použitý v komponentoch tiež beží v simulácii.
  • Visualization presahuje rámec digitálneho dvojčaťa: môžete zapojiť zákazníka do všetkých fáz projektu.
  • Bezpečnosť a funkčnosť sú testované prakticky vopred, pričom uvedenie do prevádzky je krátke.
  • Rýchlejšie uvedenie do prevádzky, udržateľné v oblasti energie a emisií a bezpečnosť pre ľudí

Kľúčové funkcie

Reálne použitia v praxi

Select...

Virtuálne uvedenie do prevádzky na VSE

Virtuálne uvedenie do prevádzky na VSE: Spijkenisserbridge s NX MCD en SIMIT