Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

vadiMAP je poháňaný VadiMAP

VadiMap je energetické riešenie budov, ktoré vlastní spoločnosť VADiMUS, spoločnosť, ktorá vytvorila prerušujúcu ponuku proptech s názvom VadiMap. V roku 2020 spoločnosť VADiMUS spustila spoločnosť VadiMap s cieľom urýchliť energetický prechod vlastníkov budov z komerčného, inštitucionálneho a priemyselného segmentu. Tento obrovský záväzok spoločnosti VADiMUS zahŕňal spojenie najlepších odborníkov z odvetví budovy, energetiky a AI. Rovnako ako technológie, ktoré robia VadiMap jedinečným, obchodný model organizuje súbory údajov a partnerstvá, aby ponúkol kompletné energetické riešenie všetkým vlastníkom budov bez ohľadu na ich geografickú polohu.

Prečo Odporúčania na energetickú účinnosť poháňané AI?

- VadiMap Prescription je automatizovaná štúdia uskutočniteľnosti, powered by AI a riadená ľuďmi za zlomok času a nákladov
- Predpis optimálnych technológií potrebných na dosiahnutie energetických cieľov, úspory nákladov, predchádzanie výpadkom a zníženie emisií CO2
- Skóre budovy Energy Star spĺňajúce požiadavky budovy výkonnostných štandardov (BPS) a budovy Energy Disclosure (BED)

Výhody

  • Úspora nákladov na energiu až o 30% oproti alternatívám A návratnosť do 2 rokov
  • Až 24/7 autonómia a dosiahnutie až 100% uhlíkovej neutrality
  • Preukázateľná sociálna zodpovednosť výrazne zlepšuje nábor a udržanie zamestnancov, zdieľanie mysle zákazníkov a spokojnosť akcionárov

Preskúmajte Zdroje a Súvisiace Produkty

Doplňujúce Informácie a Zdroje

Predpoklady

Účty za energiu

Váženie cieľov

Fotografie vykurovacieho zariadenia, hlavný elektrický panel

Identifikácia zaťaženia pre každý istič

Jednoriadkový diagram elektrickej distribúcie (SLD) (ak je to vhodné alebo k dispozícii)

Kritické zaťaženie