Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?
Osoba sediaca pred prenosným počítačom a zobrazuje konfigurátor SIPROTEC 5

Chcete svoj 3TM za menej ako 60 sekúnd?

Prispôsobte si svoj dokonalý produkt niekoľkými kliknutiami a pomocou 3D vizualizácie produktu v reálnom čase.

Prečo 3TM vákuové stýkače?

Vákuový stýkač Siemens 3TM je kompaktné a vysoko výkonné spínacie riešenie stredného napätia navrhnuté tak, aby udržalo kritické systémy v prevádzke. 3TM je navrhnutý pre siete až 15 kV a poskytuje až milión elektrických a mechanických spínacieho cyklov bez údržby, vďaka čomu je ideálny pre dopravné a výťahové systémy, čerpacie stanice, HVAC, dátové centrá, kompenzáciu jalového výkonu, veterné a fotovoltaické farmy, banské, železničné a námorné aplikácie.

  • do 15 kV
  • až do 450 A
  • operácie až do 1 mln.

Kľúčové výhody

Maximalizujte prevádzkyschopnosť

Prejdite bez údržby až milión prepínacích cyklov.

Jednoduchá integrácia

Modulárny dizajn stĺpu a montovateľný v akejkoľvek polohe.

Znížte OPEX

Nízka spotreba energie cievky znižuje náklady na energiu a prevádzku.

Postavený pre drsné podmienky

Model 3TM toleruje vibrácie a nárazy, pracuje až do výšky 5000 m a spoľahlivo prepína prevádzkové a preťažovacie prúdy v kategóriách AC‑1 až AC‑4 — dokonca aj pri poklesoch napätia.

Vákuový stýkač 3TM3, 3-pólový, bočný výhľad