Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

TrendMiner je poháňaný TrendMiner

TrendMiner is an advanced data analytics platform designed to empower industrial enterprises by unlocking insights from their vast amounts of process data. It utilizes advanced machine learning algorithms and pattern recognition techniques to analyze time-series data generated by industrial equipment and processes. TrendMiner helps engineers and operators discover valuable patterns, anomalies, and correlations within their data, enabling them to optimize production, increase efficiency, and reduce downtime. TrendMiner is intuitive and user-friendly.

Prečo Pokročilá priemyselná analýza je jednoduchá?

- Vizualizujte prevádzkové časové rady a kontextové údaje pomocou rôznych režimov vizualizácie a rozsiahlych možností vyhľadávania a filtrovania
-Analýza pomocou vypočítaných značiek, porovnávanie vrstiev, porovnávanie tabuliek a motor odporúčaní
- Vytvárajte monitory a odtlačky prstov pre upozornenia, včasné varovania a predpovedanie údržby
- Rozšírenie operačných poznatkov pomocou zachytených udalostí a udalostí tretích strán na analýzu kontextu
- Vytvorte personalizované prevádzkové dashboardy pre interaktívny prieskum a spoluprácu

Výhody

  • Analýza hlavných príčin výkyvov kvality: 1% zvýšenie výnosu úspory až 2 miliónov dolárov ročne
  • Analýza vplyvu faktorov na kvalitu GMP produktov: od 70% do viac ako 95% produkcie na cieľ
  • Úspora 100.000 EUR/rok Predchádzanie poškodeniu koróziou
  • Prediktívna údržba znečistenia výmenníka tepla
  • 1% + celkové zvýšenie príjmov celej výrobnej linky
  • 5% + zvýšenie príjmov optimalizáciou viac ako 100 rokov starého procesu Haber/Bosch

Preskúmajte Zdroje a Súvisiace Produkty

Doplňujúce Informácie a Zdroje

Predpoklady

Časové riadky uložené v PCS7 Historian L4