Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?
Profesionál prezentujúci graf rastu podnikania s rastúcou trendovou líniou na veľkej obrazovke.

Vyskúšajte teraz s bezplatnou 1-mesačnou skúšobnou verziou

Ste pripravení začať s agentom Eigen Engineering? Získajte prvý mesiac zadarmo. Začnite hneď teraz.

Prečo Eigen Engineering Agent?

Eigen Engineering Agent je generatívny asistent poháňaný umelou inteligenciou pripojený k TIA Portal na zvýšenie efektívnosti inžinierstva, zníženie opakovanej práce a zavedenie umelej inteligencie do pracovných postupov automatizačného inžinierstva.

  • Postavené na znalostiach priemyselnej oblasti spoločnosti Siemens, poskytujúce presné usmernenia s ohľadom na kontext pochopením jedinečného projektu TIA Portal každého zákazníka.
  • Prispôsobené inžinierske schopnosti od nastavenia projektu až po implementáciu hardvéru, automatizované testy a vytváranie kódu — umožňujú rýchlejšie, inteligentnejšie a konzistentné inžinierstvo počas celého životného cyklu automatizácie.

Kľúčové výhody

Robte viac s tímom, ktorý už máte

Skúsených automatizačných inžinierov je málo. Logika generovaná umelou inteligenciou, automatizované testovanie a validácia pomáhajú vášmu tímu dodať viac s menším počtom chýb - zvyšujú výkon bez pridania počtu zamestnancov.

➔ 2—5x rýchlejšie vykonanie

Rýchlosť, ktorá neobetuje kvalitu

Sťahovanie inovačných cyklov ponecháva malý priestor na oneskorenia. Eigen Engineering Agent odstraňuje opakujúce sa kódovanie, skriptovanie a vizualizáciu - takže dosiahnete termíny bez toho, aby ste prerušili rohy.

➔ Až o 80% vyššia kvalita riešenia

Od opakujúcich sa úloh až po prácu s vysokou hodnotou

Automatizační inžinieri trávia príliš veľa času rutinnou prácou. Eigen Engineering Agent číta štruktúru TIA Portal a prináša výsledky pripravené na použitie - uvoľní váš tím pre inžinierstvo s vysokým dopadom.

➔ Až o 50% vyššia účinnosť

Banner NovyFeatures Vlastné inžinieringAgent

Integrácia ECAD a generovanie projektov v súlade

Pripojte ECAD k portálu TIA a vytvorte kompletné automatizačné projekty v priebehu niekoľkých sekúnd.

Vybrané funkcie

Vývoj a testovanie kódov PLC

Podporuje generovanie SCL a LAD vytváraním alebo prispôsobením kódu, generovaním testovacej logiky a opravou chýb kompilácie alebo syntaxe v priebehu niekoľkých sekúnd, a to všetko prispôsobené vašim štandardom. Umožňuje hromadné zmeny vlastností naprieč objektmi PLC, vykonáva kontroly sprievodcu štýlom a poskytuje automatickú projektovú dokumentáciu. Pomáha tiež objasniť staršiu logiku, pridáva komentáre a pripravuje komponenty na budúce opätovné použitie.

copilot-1: Vývoj a testovanie kódov PLC

Vývoj a vizualizácia HMI

Prináša WinCC Unified HMI k životu generovaním a integráciou JavaScriptu pre dynamické správanie HMI. Podporuje hladkú migráciu prostredníctvom jednoduchého prechodu klasických skriptov VB do WinCC Unified a umožňuje inteligentnú dynamizáciu značiek pre rýchle a konzistentné nastavenie správania dynamických značiek.

copilot-2: Vývoj a vizualizácia HMI

Konfigurácia jednotky

Umožňuje konfiguráciu pohonov, komponentov pohonu, motorov a enkodérov a podporuje nastavenie parametrov čítania/zápisu pre jednoosové pohony vrátane automatickej konfigurácie prostredníctvom importu tabuľky alebo riadeného výzvu.

copilot-3: Konfigurácia pohonu

Hardvérová a sieťová konfigurácia

Podporuje konfiguráciu zariadenia tým, že umožňuje rýchle a konzistentné nastavenie hardvéru s automatizovanou manipuláciou so zariadeniami pomocou zoznamu zariadení, ako je napríklad hromadný import založený na tabuľkách. Okrem toho umožňuje konfiguráciu siete prostredníctvom zjednodušeného nastavenia PROFINET s rýchlou a konzistentnou konfiguráciou topológie.

copilot-4: Hardvérová a sieťová konfigurácia

Konfigurácia projektu, znalosti a podpora

Umožňuje prehľad o zložitých alebo neznámych projektoch poskytovaním prehľadu o zariadeniach a logike v TIA Portal, čo pomáha inžinierom rýchlo posúdiť štruktúru a tok. Podporuje preklad textov PLC a HMI v priebehu niekoľkých sekúnd. Poskytuje tiež technické informácie, jasné vysvetlenia a podrobnú podporu, urýchľuje riešenie problémov a rozhodovanie.

copilot-5: Konfigurácia projektu, znalosti a podpora

Začíname s Eigen Engineering Agent

Select...

Ako vyzerá ponuka

Všetky podrobnosti vrátane cien a nákupu sú k dispozícii na Trh Digitálna burza Siemens (DEX alebo S-DEX), kde je možné zakúpiť aj predplatné a 1-mesačná bezplatná skúšobná verzia je k dispozícii.

Objavte, ako ostatní používajú Eigen Engineering Agent

Eigen Engineering Agent Social Proof

Prism Systems | Ako generatívna AI transformuje automatizačné inžinierstvo

Inteligentnejšie inžinierstvo začína jediným výzvou. Generatívna umelá inteligencia znižuje bežné pracovné zaťaženie a umožňuje inžinierom automatizácie pracovať rýchlejšie, inteligentnejšie a efektívnejšie.

Prism Systems je jedným z prvých, ktorí skúmajú Eigen Engineering Agent - a už zažívajú, ako môže generatívna AI zefektívniť inžinierske a slobodné tímy, aby sa zamerali na to, na čom skutočne záleží.

Často kladené otázky

Preskúmajte ďalšie zdroje

Hodnotenie a nákup

článok | Recenzia ARC
Online kliknutie na ukážku | Získajte prvý dojem
Dokumentácia | Licencovanie a spôsob nákupu
Dokumentácia | Predpoklady a podporované systémy

Začíname

Dokumentácia | Inštalácia a konfigurácia
Cesta učenia | Online vzdelávací kurz
Dokumentácia | Ukážky a ukážkové výzvy

Podpora a Community

Technická podpora | Požiadajte o podporu
Fórum SIOS | Výmena s ostatnými