Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo ISPD?

Prepätia sú hlavnou príčinou neplánovaných výpadkov. Industrial Surge Protection Devices Siemens (ISPD) chránia napájacie a signálne obvody vo vašom závode, aby bola výroba v prevádzke a bezpečná citlivá elektronika. Konštrukcie DIN lišty s vymeniteľnými modulmi a diaľkovými kontaktmi uľahčujú inštaláciu a rýchlu údržbu. Portfólio zahŕňa striedavý prúd 120—600 V, DC 24 V a PV do 1500 V plus ochranu signálov v zozname UL, dodatočné vybavenie montáže a nové konštrukcie s vyvíjaním očakávaní NEC.

Kľúčové výhody

Znížte neplánované prestoje

Zmiernite prepätia na striedavých, jednosmerných a signálnych cestách, aby ste chránili pohony, PLC a prístrojové vybavenie, aby výroba zostala na dobrej ceste a aktíva vydržali dlhšie.

Zjednodušiť údržbu a aktualizáciu systému

Vymeňte prepäťové moduly alebo pridajte ochranu pre ďalšie obvody bez opätovného zapojenia vďaka modulárnej konštrukcii a montáži na DIN lištu.

Podpora všestranných aplikácií s jedným riešením

Pokrývajte ochranu striedavého prúdu, jednosmerného prúdu a signálnej linky z hlavných napájacích zdrojov na ovládanie káblov a dátových prepojení pomocou jedného integrovaného portfólia.

Vybrané funkcie