Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Warehouse Digital Twin je poháňaný SoftServe

SoftServe je globálna spoločnosť poskytujúca IT poradenstvo a digitálne služby špecializujúca sa na cloud, AI, IoT a vývoj softvéru. Pomáha podnikom urýchliť inovácie prostredníctvom vlastných softvérových riešení, analýzy údajov, DevOps a kybernetickej bezpečnosti. SoftServe spolupracuje s špičkovými technologickými firmami ako AWS, Microsoft a Google Cloud na podporu digitálnej transformácie. So zameraním na automatizáciu riadenú AI, vývoj s nízkym kódom a modernizáciu podnikov poskytuje SoftServe IT riešenia šité na mieru v rôznych odvetviach vrátane zdravotníctva, financií, energetiky a výroby.

Prečo Warehouse Digital Twin využívajúci Tecnomatix?

SoftServe Warehouse Digital Twin je riešenie, ktoré vám umožní virtuálne vybudovať, prevádzkovať a prepracovať váš sklad - bez nákladov alebo rizika fyzických skúšok. Simuláciou každého detailu — od rozložení, zón a regálov až po dopravníky, doky, mobilné roboty (AMR) a personál — môžete testovať zmeny v reálnom čase, optimalizovať prevádzku a zvýšiť produktivitu predtým, ako vzniknú náklady v reálnom svete. Môžete tiež využiť konektor Tecnomatix pre Nvidia Omniverse na odomknutie plného potenciálu Warehouse Digital Twin

Warehouse Digital Twin

Výhody

  • Zníženie nákladov na uvedenie do prevádzky/času až o 40%
  • Flexibilné úspory nákladov až do 30%
  • Celý nárast až o 20%
  • Zníženie využitia priestoru až o 50%
  • Vylepšená prevádzková ergonómia: eliminuje riziká spojené s fyzickým prototypom
  • Prispôsobené usporiadanie skladu, robustné bezpečnostné plánovanie

Kľúčové funkcie