Univerzálne použiteľné
PowerLink 50/100 využíva vysokonapäťové vedenia medzi transformátorovými rozvodňami ako spoľahlivú komunikačnú cestu. Prenášajte dátové, hlasové a ochranné signály cez túto infraštruktúru pre pripojenie na vzdialenú oblasť.
PowerLink 50/100 využíva existujúce vysokonapäťové vedenia medzi transformátorovými rozvodňami ako komunikačnú cestu. Prenáša dátové, hlasové a ochranné signály a poskytuje nízku až strednú dátovú rýchlosť pre kritickú infraštruktúru. Prekonať komunikačné výzvy v oblastiach, v ktorých chýbajú pripojenia z optických vlákien alebo ekonomicky životaschopné spojenia. PowerLink udržuje nepretržitý tok informácií pomocou osvedčenej komunikačnej technológie elektrickej linky.
Udržujte kritickú infraštruktúru bezpečnú a funkčnú aj bez pripojenia z optických vlákien alebo iných komunikačných spojení.
Implementujte nákladovo efektívne riešenie pre malé až stredné objemy údajov na veľké vzdialenosti. Použite existujúce elektrické vedenia vo vlastníctve úžitkových služieb na zníženie nových investícií do infraštruktúry a optimalizáciu prevádzkových rozpočtov.
Zabezpečte robustný a nepretržitý tok informácií aj za nepriaznivých podmienok alebo počas poruchy. Použite túto osvedčenú komunikáciu elektrickej linky na kritickú ochrannú signalizáciu a prenos dát.
PowerLink 50/100 využíva vysokonapäťové vedenia medzi transformátorovými rozvodňami ako spoľahlivú komunikačnú cestu. Prenášajte dátové, hlasové a ochranné signály cez túto infraštruktúru pre pripojenie na vzdialenú oblasť.
Vyberte šírku pásma od 2 kHz do 32 kHz a pracujte vo frekvenčnom rozsahu 24 kHz až 1 000 kHz. Dosiahnite rýchlosť prenosu až 320 kb/s s prenosovým výkonom 20/50/100 W. Integrujte staré analógové a moderné digitálne rozhrania.
Použite PowerLink 50/100 univerzálne v analógových, digitálnych alebo zmiešaných prevádzkových prostrediach pre jednoduchú integráciu do rôznych komunikačných infraštruktúr.
Rýchlosť prenosu dát až 320 kbps.