Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo rozvádzače SIVACON S4?

Rozvádzač SIVACON S4 (technológia NF) poskytuje spoľahlivý výkon so štandardným prúdovým výkonom až do 4 000 A alebo rozšírenými schopnosťami až 6 300 A s možnosťou rozšírenej licencie. Vyrobené tak, aby spĺňalo všetky priemyselné normy, zaisťuje maximálnu spoľahlivosť prostredníctvom overenia konštrukcie v súlade s normou IEC 61439, čím poskytuje prevádzkovateľom certifikovanú bezpečnosť a zabezpečenie výkonu.

Inžinierska presnosť je zabezpečená komplexným poskytovaním 3D údajov, ktoré umožňujú efektívne plánovanie a konfiguráciu. S podrobnými údajmi STEP je možné vytvoriť presné digitálne dvojča pre pokročilé modelovanie a údržbu systému.

Otvorený rozvádzač SIVACON S4

Kľúčové výhody

Zlepšenie spoľahlivosti

Zabezpečiť stabilnú a bezpečnú distribúciu elektrickej energie naprieč priemyselnými a komerčnými zariadeniami v súlade so všetkými príslušnými normami.

Povoliť flexibilnú konfiguráciu

Prispôsobte systém rôznym energetickým požiadavkám so širokou škálou možných kombinácií vďaka modulárnemu a škálovateľnému dizajnu.

Zvýšte transparentnosť pomocou digitálnej integrácie

Monitorujte a analyzujte distribúciu energie pomocou digitálnych nástrojov a pripojenia systému. Vytvorte digitálne dvojča vášho rozvádzača s SIMARIS configuration alebo

SIVACON S4 Keyvisual - Polovica vykreslenia SIVACON S4, polovica digitálneho dvojča

Podpora modulárnych systémov

Konfigurujte distribučné dosky pomocou štandardizovaných komponentov, ktoré zjednodušujú inžinierstvo a inštaláciu. Rozvádzače SIVACON S4 sú založené na plne modulárnom systémovom koncepte, ktorý poskytuje maximálnu flexibilitu počas celého životného cyklu inštalácie. Vďaka nákladovo efektívnej štruktúre platformy sú konfigurácia aj montáž zjednodušené, zatiaľ čo bezproblémová integrácia inovatívnych komponentov SENTRON zaisťuje riešenie distribúcie energie pripravené na budúcnosť. Štandardizované jednotky a moduly je možné flexibilne kombinovať a konfigurovať tak, aby spĺňali individuálne požiadavky projektu. To uľahčuje budúcu expanziu, úpravu a modernizáciu systému. Nové komponenty je možné integrovať rýchlo a s minimálnym úsilím bez potreby rozsiahlych zmien existujúcich úsekov rozvádzača. Vďaka tomu modulárny dizajn minimalizuje prestoje, zvyšuje bezpečnosť investícií a umožňuje systému ľahko prispôsobiť sa budúcim požiadavkám.

Vytvorte digitálne dvojčatá

Generovanie digitálneho dvojčaťa z údajov STEP môže byť zdĺhavý a zložitý proces. Prechod na 3D inžinierstvo je veľmi jednoduchý. Vďaka 3D procesoru môžete jedným kliknutím exportovať digitálne dvojčatá vašich distribučných dosiek SIVACON S4 z SIMARIS configuration a potom ho exportovať ako súbor STEP cez SIMARIS xchange. Vďaka svojej podrobnej vizualizácii ponúka digitálne dvojča pridanú hodnotu v mnohých oblastiach, od plánovania až po údržbu a rozšírenie.

Využite detailné vizualizácie až po poslednú skrutku

Okrem rýchlej a jednoduchej generácie digitálneho dvojčaťa profitujete aj z extrémne vysokej úrovne detailov, ktorá zjednodušuje vašu prácu vo viacerých aplikáciách. Použitím 3D modelu na plánovanie závodov a budov, dimenzovanie medených častí, inštaláciu systémov a údržbu a rozširovanie: profitujete z vysokej presnosti a zníženej chyby, ako aj šetrenia času a peňazí. Procesné kroky tiež vyžadujú menej špecializované znalosti, čím sa eliminuje práca pre vás ako staviteľa panelov.

Zostavenie ikon 3D procesora SIMARIS - Ikona symbolizujúca jednoduchú údržbu

Zjednodušte inštaláciu a údržbu

Nízkonapäťový rozvádzač SIVACON S4 bol špeciálne navrhnutý tak, aby minimalizoval úsilie pri inštalácii a údržbe. Jeho modulárna konštrukcia umožňuje rýchlu a flexibilnú integráciu štandardizovaných komponentov, čo výrazne zjednodušuje inžinierstvo, montáž a budúce rozširovanie systému.

Použitím modulárnych zariadení, ako sú napríklad ističe s tvarovaným puzdrom SENTRON 3VA a vzduchové ističe 3WA, je možné funkcie nakonfigurovať podľa špecifických požiadaviek a ľahko prispôsobiť, keď sú potrebné úpravy alebo rozšírenia. Jednotlivé moduly je možné rýchlo vymeniť alebo aktualizovať bez toho, aby sa vyžadovali väčšie zmeny v celkovom systéme. To výrazne uľahčuje servisné a údržbárske činnosti.

Často kladené otázky

Vyššia spoľahlivosť plánovania
S digitálnym dvojčaťom SIVACON S4 je koordinácia s ostatnými systémovými špecialistami oveľa jednoduchšia. Digitálne dvojča môžete napríklad začleniť do modelov budov a použiť ho na detekciu kolízií. Vďaka vysokej úrovni detailov údajov sa zníži priestor na interpretáciu, čím sa zvyšuje spoľahlivosť vášho plánovania.

Jednoduchá generácia medených dielov
Importom údajov STEP do vašich CAD systémov môžete získať rozmery medených častí vášho rozvádzača priamo z digitálneho dvojčaťa. Tým sa výrazne znižuje čas a úsilie potrebné na dimenzovanie.

Jednoduchá a bezchybná inštalácia
3D model poskytuje ideálny základ pre jednoduchú a presnú montáž vďaka svojej detailnej vizualizácii až po najmenší komponent. Znížením priestoru na interpretáciu sa výrazne znižujú montážne chyby.

Nekomplikovaná údržba a rozširovanie
Údržbárske práce, rozšírenie o ďalšie komponenty a výmena modulov sú tiež ľahko spravované vďaka 3D modelu. Pomocou 3D procesora môžete digitálne dvojča kedykoľvek jednoducho aktualizovať a znovu exportovať tak, aby vždy reprezentoval aktuálny stav vášho rozvádzača.

3c0c17fa-14cc-43f7-9a48-0ffbacac3f06-simaris-3d-processor-maintenance-srgb-1920x1080

Preskúmajte zdroje a súvisiace produkty

Brožúry

Brožúra | Distribučné systémy SIVACON S4 a ALPHA UNIVERSAL

Katalógy

katalóg | LV 10 - SENTRON - SIVACON - ALFA

Príručky

Príručka aplikácie | SIVACON S4 Rozvádzače napájania do 6300 A