Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo SITRANS TR320/420?

Železné vysielače SITRANS TR320/420 poskytujú presné a spoľahlivé meranie teploty v náročných procesoch. Vďaka univerzálnym vstupom, HART 7, robustnej diagnostike a možnostiam SIL 2/3 udržujú vedenia v prevádzke a zjednodušujú štandardizáciu.

Portfólio:

  • SITRANS TR320 — univerzálny jednovstupný vysielač, 4—20 mA/Hart, možnosť SIL 2/3
  • SITRANS TR420 — univerzálny vysielač s dvojitým vstupom s horúcou zálohou a detekciou driftu, 4—20 mA/HART, SIL 2/3

Kľúčové výhody

Maximalizujte prevádzkyschopnosť pomocou horúceho zálohovania

TR420 sa pri zlyhaní automaticky prepne na druhý snímač, takže meranie pokračuje bez straty údajov alebo medzier.

Zjednodušte integráciu pomocou univerzálnych vstupov

Pripojte zdroje RTD, TC, odporové alebo mV na jednu plošinu na montáž na koľajnicu, aby ste štandardizovali inštalácie a náhradné diely.

Posilnite bezpečnosť s možnosťami SIL 2/3

Splňte požiadavky na funkčnú bezpečnosť s certifikovanými variantmi a podporou HART 7 pre spoľahlivé uvedenie do prevádzky a testovanie.

Odporúčané možnosti