SITRANS TH320/420, navrhnutý pre spoľahlivé meranie teploty v náročných prostrediach, prevádza RTD, TC, odporové a mV signály na stabilný výstup 4—20 mA/Hart s pokročilou diagnostikou. TH420 pridáva duálne vstupy so štvorvodičovým pripojením a zálohovaním za horúca záloha, takže dáta neustále prúdia v prípade zlyhania jedného snímača. SITRANS TH420 PA vylepšený Profibus PA poskytuje vysokú dostupnosť a presnosť merania. Jednoduché uvedenie do prevádzky so systémom SIMATIC CFU a účinná preventívna údržba sú len niektoré príklady bohatej funkčnosti, ktorú tieto vysielače ponúkajú:
- Univerzálna podpora vstupu pre RTD, TC, odpor a mV
- Pokročilá diagnostika pre preventívnu údržbu
- Duálne vstupy TH420 s horúcou zálohou pre vysokú dostupnosť
- Možnosť Profibus PA pre vylepšenú integráciu
- Rýchle uvedenie do prevádzky prostredníctvom SIMATIC CFU