Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo SITRANS P320/P420?

SITRANS P320/P420 kombinuje vysokú presnosť, rýchlu odozvu a pokročilú diagnostiku so vzdialeným prístupom k funkciám súvisiacim s bezpečnosťou. Používatelia môžu čítať hodnoty, konfigurovať zariadenia, vykonávať údržbu a podporovať pracovné postupy SIL z riadiacej miestnosti, čím znižujú návštevy v teréne, prestoje a expozíciu v nebezpečných oblastiach.

Znížte náklady na údržbu a úsilie

Vďaka intervalom skúšky až 15 rokov, riadenému uvedeniu do prevádzky a jasnej diagnostike tieto vysielače znižujú servisné úsilie, prestoje a celkové náklady na vlastníctvo.

Spoľahlivo merajte v náročných aplikáciách

Vysoká presnosť, rýchla doba odozvy a robustný dizajn podporujú stabilné meranie v chemickom, petrochemickom a iných náročných odvetviach, kde je bezpečnosť rozhodujúca.

Podpora viacerých meracích úloh

Zahŕňa meradlo, absolútny a diferenčný tlak a podporuje meranie hladiny, objemového prietoku a hmotnostného prietoku. Táto flexibilita vám umožňuje používať jednu rodinu vysielačov v mnohých procesných úlohách.

Kľúčové detaily

Presnosť

Až 0,055% pre SITRANS P320 a až 0,04% pre SITRANS P420

Rozsah merania

Od 10 mbar do 700 bar, v závislosti od verzie a meracej bunky

Čas odozvy a dlhodobá stabilita

Do 105 ms a ≤ 0,125%/5 rokov

Certifikáty/schválenia

ATEX, IEC EX, FM, CSA, NEPSI a ďalšie

Bezpečnosť, diagnostika a prevádzkové podmienky

IEC 61508 pre aplikácie SIL2/3, diagnostiku podľa NAMUR NE107 a merané teploty média —40° až +100°C

Komunikácia

PROFINET cez Ethernet-APL, 4 až 20 mA s HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

Vybrané funkcie

Pracujte bezpečne z riadiacej miestnosti

Remote Safety Handling podporuje konfiguráciu, údržbu a validáciu SIL na diaľku z riadiacej miestnosti, čím znižuje expozíciu v nebezpečných oblastiach a skracuje uvedenie do prevádzky. Testovacie intervaly až 15 rokov pomáhajú optimalizovať servisné úsilie, zatiaľ čo jednoduchý prístup k údajom merania zjednodušuje prevádzku tlakových a teplotných zariadení bez časovo náročných návštev v teréne.

Pripravený na digitalizáciu

SITRANS P420 ponúka vstavané ukladanie hodnôt procesov a zaznamenávanie trendov až 1 500 nameraných hodnôt. To poskytuje používateľom hlbší prehľad o správaní procesov a podporuje rozhodnutia o optimalizácii a údržbe. Umožňuje lepšie monitorovanie trendov v priebehu času, pomáha včas odhaliť odchýlky, zlepšuje transparentnosť a podporuje informovanejšie plánovanie služieb a optimalizáciu procesov v celom závode.

V továrni stoja dvaja pracovníci v žltom a modrom pracovnom oblečení, bielych tvrdých klobúkoch; pravá nosí priehľadné ochranné okuliare a používa notebook.

Intuitívna lokálna prevádzka a diagnostika

Veľký displej a štyri tlačidlá umožňujú jednoduché miestne nastavenie a ovládanie. Diagnostika podľa NAMUR NE107 poskytuje jasné informácie o stave zariadenia, pomáha používateľom rýchlejšie identifikovať problémy a efektívnejšie plánovať údržbu. SITRANS IQ Guard pridáva nepretržitú transparentnosť v rámci integrácie procesov, overovania, diagnostiky a nepretržitého monitorovania poľných zariadení a hodnôt procesu.

16-9-chemiefabrik-sideshot5 originál -6c0f4f26156150f444f8fcae75b26792dc52ef20

Zvýšte bezpečnosť s trojbariérovým dizajnom

Vysielač využíva inovatívny dizajn s tromi bariérami. Ak dve bariéry zlyhajú a snímač je poškodený, spustí sa alarm, zatiaľ čo tretia bariéra pomáha zabrániť úniku plynu. Táto vysoká ochrana je navrhnutá pre aplikácie nebezpečných plynov a pomáha zvyšovať prevádzkovú bezpečnosť personálu a zariadení, a to aj v extrémnych podmienkach, ako je pretlak alebo korózia.

Urýchlite komunikáciu s Ethernet-APL

Prekonajte hranice tradičnej technológie fieldbus. PROFINET cez Ethernet-APL poskytuje vysokorýchlostný prenos dát rýchlosťou 10 Mbit/s na vzdialenosti až 1 000 metrov na jednoduchej dvojvodičovej infraštruktúre prenášajúcej energiu aj dáta. Vnútrovo bezpečný dizajnom sa bezproblémovo integruje do existujúcich sietí a TIA Portal - znižuje zložitosť inštalácie a zabezpečuje digitalizáciu vášho zariadenia do budúcnosti.

Zistite, ako ostatní používajú SITRANS P320/P420

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

Bezpečná modernizácia pomocou SITRANS P320

Spoločnosť: Linde Gas

Presné merania tlaku sú rozhodujúce pre celý proces separácie - dve nádoby, nazývané kolóny, vytvárajú tlakový rozdiel, ktorý spôsobuje oddelenie dusíka od kyslíka.

Priemyselné meracie zariadenie pripojené k kovovému potrubiu zobrazuje 902.16.

Často kladené otázky

Ďalšie zdroje a súvisiace produkty

Podrobnosti o produkte

Brožúra | SITRANS P

Katalógový list | SITRANS P320/P420

Nástroje a súbory na stiahnutie

SiePortal | SITRANS P320/P420

Databáza obrázkov | Fotografie produktov a výkresy

Správca sťahovania CAx | Údaje CAx

Videá | Procesné prístrojové vybavenie

Podpora

Online podpora | Všetky produkty

Online podpora | Technické fórum

Online podpora | Vytvorte novú žiadosť o podporu