Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo SITRANS P320/420?

SITRANS P320/420 sú tlakové prevodníky s diaľkovým bezpečnostným ovládaním. To umožňuje používateľom programovať všetky zariadenia z riadiacej miestnosti namiesto na mieste, čím sa skráti čas uvedenia do prevádzky v aplikáciách vyžadujúcich funkčnú bezpečnosť a znižujú náklady na údržbu s testovacou dobou až 15 rokov. Sú to prvé tlakové prevodníky na trhu, ktoré majú diaľkovú bezpečnostnú manipuláciu.

Kľúčové výhody

Znížte náklady na údržbu

S testovacím intervalom až 15 rokov vysielače SITRANS P320/420 výrazne znížia vaše celkové náklady na údržbu. Ušetrite ďalšie finančné prostriedky pomocou funkcie Remote Safety Handling.

Inštalácia s ľahkosťou

Či už si vyberiete P320 alebo P420, obe zariadenia sa ľahko inštalujú, pretože majú automatickú kalibráciu nulového bodu a riadené uvedenie do prevádzky.

Obsluhujte svoju konkrétnu aplikáciu

Obidve zariadenia majú široký rozsah merania od 20 mbar do 700 barov. S SITRANS P320/420 slúži na širokú škálu aplikácií.

Odporúčané možnosti