Prečo SITRANS LT500?
SITRANS LT500 je ďalším vývojom regulátorov úrovne a čerpadiel pre radarové a ultrazvukové vysielače, prevodníky alebo akékoľvek 2-vodičové zariadenie 4-20 mA. Vďaka aplikáciám od základného merania úrovne až po zložité čerpacie postupy optimalizuje prevádzku a poskytuje značné úspory nákladov prostredníctvom inteligentného riadenia úrovne a čerpadla. Ovládač SITRANS LT500 ponúka:
- Typy merania: Úroveň, vzdialenosť, priestor, objem, diferenciál, priemer, hlava a tok otvoreného kanála
- Rozsah merania: Na báze senzora so sondou SITRANS LR110/LR120 a SITRANS LU240 a ultrazvukovými prevodníkmi
- Komunikácia: Až tri výstupy 4 až 20 mA
- Možné karty Fieldbus: Možnosti Ethernet IP, HART, Modbus RTU, Modbus TCP, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA alebo PROFINET
- Výstupy: 2 x 4... 20 mA, + 1 x 4-20 mA výstup s HART kartou, 6 x relé a poľná zbernica