Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo SITRANS LR500?

Séria SITRANS LR500 poskytuje vysokovýkonné meranie radarovej úrovne 80 GHz pre kvapaliny a pevné látky v širokej škále aplikácií. Séria podporuje bezpečnejšie prevádzky, optimalizované procesy a spoľahlivé rozhodovanie v náročných priemyselných prostrediach s výnimočnou presnosťou, robustnou diagnostikou a pokročilým spracovaním signálu.

Flexibilné nastavenie podľa vášho pracovného postupu

Nakonfigurujte a ovládajte zariadenia podľa vlastného spôsobu pomocou intuitívneho lokálneho rozhrania, bezdrôtového prístupu cez mobilné zariadenia alebo bezproblémovej integrácie do riadiaceho systému, aby ste skrátili čas nastavenia a zjednodušili správu životného cyklu.

Spoľahlivý výkon, ktorému môžete dôverovať

Pokročilé nástroje diagnostiky, monitorovania stavu a overovania zabezpečujú integritu merania, aby umožnili včasné odhalenie problémov a podporovali stratégie údržby a zabezpečenia kvality.

Navrhnuté pre súlad

Vysoká presnosť merania, nízka spotreba energie a podpora bezpečnostných aplikácií vám pomôžu spoľahlivo splniť regulačné, environmentálne a prevádzkové požiadavky.

Kľúčové špecifikácie

Verzia

Popis

Pripojenie

Teplota

SITRANS LR510

Anténa so závitom na kvapaliny

¾“, 1“, 1-1/2“ spoje zo zliatiny 316L alebo C22

-40 až 250° C, až 40 barov, možnosť druhej obrannej línie

SITRANS LR530

Prírubová zapuzdrená anténa pre extrémne podmienky

Veľkosti 1 „/DN25 až 8“ /DN250 s integrovaným PTFE objektívom

-196 až 200° C, až 25 barov

SITRANS LR550

Polymérna rohová anténa pre pevné látky a kvapaliny

Držiak pre montáž na strop alebo na stenu, polymérne príruby od 3“ /DN80 do 8“ /DN200

Dlhý dosah a 3° úzky lúč

SITRANS LR580

Šošovková anténa s integrovanou zameriavacou prírubou pre

Príruby od 3“ DN80 do 6“ /DN150

Vrátane prípojky na čistenie vzduchu, -40 až 250° C

Vybrané funkcie

Pokročilá 80 GHz radarová technológia

Úzke uhly lúča a vysoká citlivosť signálu umožňujú presné bezkontaktné meranie úrovne aj v náročných podmienkach, ako je prach, pary, turbulencie alebo zložité geometrie nádob.

Procesná inteligencia pre náročné aplikácie

Procesná inteligencia sa v reálnom čase prispôsobuje meniacim sa podmienkam pomocou dynamických prahových kriviek a diskriminácie ozveny. Spoľahlivo ignoruje turbulencie, miešadlá a štrukturálne ozveny, aby poskytoval presné meranie hladiny v náročných aplikáciách kvapalín a pevných látok.

Osvedčený výkon vďaka prísnemu vývoju

Séria SITRANS LR500 vyvinutá globálnymi tímami spoločnosti Siemens prešla rozsiahlym mechanickým, environmentálnym overením a presnosťou pred uvedením na trh. Vďaka širokému tlaku a teplote, schváleniu v nebezpečných priestoroch a overenej presnosti 1 mm poskytuje séria spoľahlivý výkon v náročných priemyselných aplikáciách na celom svete.

Presný výpočet úrovne a objemu

SITRANS LR500 meria vzdialenosť pomocou radaru 80 GHz a premieňa ju na presné merania úrovne alebo priestoru. Vďaka zabudovanej geometrii nádrže a silosa alebo prispôsobiteľným páskovým stolom tiež spoľahlivo vypočíta objem pre riadenie zásob a procesov — nezávisle od tlaku, teploty, prachu alebo pár.

Potlačenie blízkeho vzdialenosti znižuje náraz hromadenia

Near Range Suppression nepretržite detekuje a odstraňuje nežiaduce ozveny v blízkosti antény spôsobené nahromadením materiálu. Tým, že zabraňuje falošným hodnotám na vysokej úrovni a alarmom na nepríjemnosti, výrazne znižuje úsilie pri čistení, údržbe a neplánované prestoje.

Často kladené otázky

Ďalšie zdroje a súvisiace produkty

Podrobnosti o produkte

Katalógy | Vysielače radarovej úrovne

Príklady aplikácie | Vysielače radarovej úrovne

Poznámky k produktu | Vysielače radarovej úrovne

Technické údaje | Vysielače radarovej úrovne

Súbory na stiahnutie

Súbory na stiahnutie | Certifikáty

Databáza obrázkov Obrázky, grafika a kresby

Príručky | Vysielače radarovej úrovne

Stiahnite si | Stiahnutie Software

Podpora

Online podpora | Všetky produkty

Online podpora | Technické fórum

Online podpora | Vytvorte novú žiadosť o podporu

Často kladené otázky | Vysielače radarovej úrovne

Videá | Meranie úrovne