Séria SITRANS LR100 sú radarové vysielače úrovne 80 GHz s technológiou Bluetooth na meranie hladiny kvapalín alebo pevných látok. Úzky nosník umožňuje flexibilné inštalácie v existujúcich otvoroch nádob alebo nenarušiteľne cez plastové nádoby, čo zjednodušuje nastavenie.
Séria pozostáva z piatich vysielačov:
- SITRANS LR100: Základné meranie 4-20 mA do 8 m pomocou kábla
- SITRANS LR110: S komunikáciou, možnosťami schvaľovania nebezpečných látok a dosahom do 15 m
- SITRANS LR120: S komunikáciou, najdlhším dosahom do 30 m a voliteľným ponorným štítom na ochranu pred záplavami
- SITRANS LR140: Základné merania do 8 m s terminálovým pripojením
- SITRANS LR150: S komunikáciou HART, nebezpečnými schváleniami, miestnou možnosťou HMI a dosahom do 15 m