Široká kompatibilita materiálu
SITRANS FMS100 je vybavený vysoko odolnými vložkami ako Ceramic a PFA a elektródami ako Platinum alebo Hastelloy, účinne zvláda vysoko agresívne chemikálie a extrémne teploty až do 200 °C (392 °F).
SITRANS FMS100, navrhnutý pre všestrannosť, vyniká v náročných prostrediach, ako je chemické spracovanie a potraviny a nápoje. V kombinácii s vysielačom SITRANS FMT020 tvorí kompletný prietokomer, ktorý zaisťuje presné a spoľahlivé merania pre optimalizované riadenie procesu a zníženie nákladov. Kompaktná oblátková konštrukcia umožňuje jednoduchú inštaláciu v tesných priestoroch. Robustné materiály ponúkajú odolnosť proti korózii a toleranciu vysokej teploty.
Zažite výnimočnú presnosť pri meraní vodivých kvapalín, zabezpečuje stabilnú kontrolu procesu a minimalizuje neistotu v kritických aplikáciách, a to aj pri agresívnych médiách alebo pri vysokých teplotách.
Bez pohyblivých častí a robustnej konštrukcie odolnej voči korózii ponúka model SITRANS FMS100 predĺžené prevádzkové intervaly a nízku údržbu, čo maximalizuje prevádzkyschopnosť a znižuje servisné úsilie.
Využite rýchle spustenie a jednoduchú výmenu vysielača vďaka technológii SENSORPROM™, ktorá automaticky nahráva nastavenia a kalibračné údaje pre bezproblémovú integráciu a konzistentný výkon.
Nominálne veľkosti a rozsah merania | DN 2 až DN 100 (1/12" až 4") 0 až 10 m/s |
Presnosť | Štandardná presnosť 0,4% rýchlosti, s voliteľnou vysokou presnosťou kalibrácie až do 0,2% rýchlosti |
Prevádzkový tlak | Až 40 barov (do 580 psi) (v závislosti od typu príruby a vložky) |
Teplota okolia a strednej teploty | Teplota okolia: -40 až 100° C (-40 až 212° F) Teplota média: -40 až 200° C (-40 až 392° F) (v závislosti od vložky) |
Vložky, elektródy a materiál snímača | Vložky: PFA, Keramika Elektródy: Hastelloy C22/2.460, platina Puzdro: nehrdzavejúca oceľ AISI 316L/1.440 leštená Príruby: kryt prírub z nehrdzavejúcej ocele AISI 316L/1.4404, leštené; PVDF; Hastelloy |
Schválenia/certifikáty | Schválenia potravín: Keramika: 3A PFA: 3A, FDA, EC/1935/2004 Vyhlásenie o zhode s potravinami |

SITRANS FMS100 je vybavený vysoko odolnými vložkami ako Ceramic a PFA a elektródami ako Platinum alebo Hastelloy, účinne zvláda vysoko agresívne chemikálie a extrémne teploty až do 200 °C (392 °F).

Senzor ponúka schválenie potravín a nápojov a jedinečný mechanický dizajn so širokou škálou sanitárnych procesných pripojení, vďaka čomu je ideálny pre aplikácie vyžadujúce prísne hygienické normy vrátane čistenia CIP/SIP.

Integrovaná diagnostika a samooverovanie nepretržite kontrolujú stav zariadenia, zatiaľ čo SITRANS Verificator umožňuje externé overenie pomocou sledovateľných správ. Výsledky sú dostupné prostredníctvom SIMATIC PDM a SITRANS mobile IQ.
Brožúra | SITRANS FMT020-Prietokomer novej generácie
katalóg | SITRANS FMS100
SiePortal | Prehľad produktov
Nástroje na určovanie veľkosti a výpočet Inteligencia merania
Konfigurátor | Siemens Product Configurator
Databáza obrázkov Fotografie produktov a výkresy
Údaje CAx | Správca sťahovania CAx
Videá | YouTube
Online podpora | Všetky produkty
Online podpora | Technické fórum
Online podpora | Vytvoriť novú žiadosť o podporu