Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo monitorovanie stavu SITRANS?

SITRANS Condition Monitoring ponúka kompletné portfólio pre prediktívnu údržbu. Multisensor SITRANS MS200 monitoruje vibrácie, magnetické pole a teplotu v mechanických komponentoch, ako sú motory, čerpadlá, kompresory, prevodovky a mnoho ďalších. Vďaka svojej robustnej konštrukcii je vhodný do náročných prostredí vrátane nebezpečných oblastí. Brána SITRANS CC220 umožňuje flexibilnú integráciu do rôznych riešení prediktívnej údržby.

Animácia monitorovania stavu SITRANS

Zvýšte transparentnosť stavu

Získajte hlbší prehľad o stave kritických aktív zachytením ďalších údajov o stave. Vypočítajte relevantné KPI pre rýchlejší prehľad a spoľahlivo merajte údaje o vibráciách a magnetickom poli.

Jednoduchá integrácia do analytických nástrojov

Profitujte z otvoreného a bezpečného ekosystému so štandardizovanými rozhraniami, používajte údaje v nástrojoch údržby a optimalizácie a škálovajte od malých inštalácií až po komplexné monitorovanie viacerých aktív.

Rýchla a jednoduchá inštalácia v prostredí brownfield

Dodatočne namontujte senzory všade tam, kde je to potrebné s flexibilnými možnosťami montáže, umožňujú rýchle uvedenie do prevádzky pomocou bezkáblových snímačov napájaných batériami a zjednodušte nastavenie a inštaláciu pomocou užívateľsky prívetivého webového

Kľúčové detaily

Merania

Vibrácie (3-osové), teplota a intenzita magnetického poľa — pokrývajúce všetky kľúčové KPI rotujúce zariadenia a nespracované údaje

Pripojiteľnosť

Bluetooth BLE 5.0 cez SITRANS MS200; bezpečné, šifrované preposielanie dát cez MQTT cez bránu SITRANS CC220

Dátový cyklus

Konfigurovateľné: max. 1/100 s - min. 1/24 h

Napájanie

Vymeniteľná priemyselná batéria 3,6 V; životnosť až 5 rokov (závislosť od nastavení merania)

Ochrana proti vniknutiu

IP68 a IP69 (SITRANS MS200); vhodné pre drsné priemyselné a vonkajšie prostredie

Nebezpečné oblasti

Dostupný variant Ex certifikovaný ATEX/IECEX: II 2G Ex ib IIC T4 Gb — schválený zónou 1 a zónou 2

Odporúčané portfólio

Multisenzor SITRANS MS200

SITRANS MS200 je bezdrôtový multisenzor napájaný z batérie na monitorovanie vibrácií (3 osí), teploty a magnetického poľa na rotujúcich zariadeniach, napr. čerpadlách, kompresoroch, prevodovkách. Jeho kryt IP68/IP69 a flexibilná montáž umožňujú jednoduchú dodatočnú montáž v brownfielde. SITRANS MS200 Ex je certifikovaný ATEX/IECEX (II 2G Ex ib IIC T4 Gb) pre nebezpečné oblasti zóny 1/2 v ropnom a plynárenskom, chemickom a petrochemickom priemysle.

SITRANS MS200 R2.0_predná strana

Brána SITRANS CC220

Brána SITRANS CC220 slúži ako bezpečné rozhranie medzi multisenzorom SITRANS MS200 a pripojeným softvérovým riešením. Umožňuje bezpečný a šifrovaný prenos údajov senzorov do analytického softvéru a platforiem.

SITRANS CC220 (pre Web 640 x 480 px)

SITRANS SCM IQ

SITRANS SCM IQ je mobilná webová aplikácia, ktorú je možné používať s multisensormi SITRANS MS200. Spracováva všetky údaje z viacerých senzorov, ako aj iné dáta stroja a umožňuje včasnú detekciu odchýlok založenú na AI, poskytuje jasnú vizualizáciu stavu stroja a odosiela upozornenia e-mailom.

SITRANS SCM IQ_icon (pre Web 640x480)

Senseye Predictive Maintenance

Senseye Predictive Maintenance je cloudová platforma pre prediktívnu údržbu vo veľkom meradle, ktorá spracováva viac ako milión dátových bodov súvisiacich so strojom za minútu. Používa analytiku založenú na umelej inteligencii na presné posúdenie stavu aktív, zlepšenie plánovania údržby a zníženie prestojov a údržby. Môže byť tiež kombinovaný s multisenzorom SITRANS MS200 a bránou SITRANS CC220.

Počiatočné fázy nasadenia Senseye biela (EN) (pre Web 640x480)

Siemens a riešenia tretích strán

SITRANS Condition Monitoring sa bezproblémovo integruje s inými softvérovými riešeniami a môže byť flexibilne prispôsobený vašej existujúcej infraštruktúre.

Ikona otvorenosti architektúry - bezproblémová integrácia Blox

Zistite, ako ostatní používajú SITRANS Condition Monitoring

Referenčný obrázok Haguenau

Siemens SAS | Smart Condition Monitoring v spoločnosti Siemens Manufacturing Haguenau

Pripojte sa k našej vlastnej prehliadke 360° cez čerpaciu stanicu v závode Siemens v Haguenau a dozviete sa viac o našich inovatívnych riešeniach pre prediktívnu údržbu.

Často kladené otázky

Ďalšie zdroje a súvisiace produkty

Podrobnosti o produkte

Viac informácií o monitorovaní stavu SITRANS

Výukové videá | SITRANS SCM IQ

Článok blogu | Monitorovanie stavu podporované AI

Podpora

Online podpora | Všetky produkty

Online podpora | Technické fórum

Online podpora | Vytvoriť novú žiadosť o podporu