SITOP PSU6200 je kompaktný, všestranný napájací zdroj určený pre širokú škálu štandardných aplikácií vyžadujúcich 12, 24 alebo 48 V. Ponúka vysoký výkon, komplexnú diagnostiku a prevádzkovú spoľahlivosť.
Zameraná diagnostika SITOP PSU6200 monitoruje zaťaženie a životnosť napájacieho zdroja a signalizuje stav prostredníctvom LED diódy. Potom sa integruje do vášho automatizačného systému na trvalé monitorovanie stavu. Pomôže vám to proaktívne riešiť potenciálne problémy a udržiavať prevádzkyschopnosť systému.
Portfólio SITOP PSU6200 zahŕňa:
- SITOP PSU6200, 1-fázový, 12 V, 24 V, 48 V DC
- SITOP PSU6200, 3-fázový, 24 V, 48 V DC