Výstupy výkonu
Zabezpečte 24 V DC pri až 40 A z trojfázového zdroja so štyrmi výstupmi zaťaženia 10 A a dvoma výstupmi NEC triedy 2.
SITOP PDP6200 prináša decentralizovaný výkon 24 V do náročných prostredí s ochranou IP65, šiestimi monitorovanými výstupmi a bezpečným vypnutím krútiaceho momentu pre intralogistiku. V kombinácii s aplikáciami Siemens Unified Edge získavajú tímy rýchlu vizualizáciu, diagnostiku a vzdialené obnovenie na okraji.
Znížte zložitosť skrine a prevádzku drôtov vďaka inštalácii IP65 a integrovanému 3-fázovému napájaniu pre rozvod 24 V na stroji.
Použite Safe Torque Off na zastavenie pohonov bez rezného výkonu, takže prietok materiálu sa rýchlo obnoví v intralogistických nastaveniach.
Vytvárajte žiadne vizualizácie kódu, spravujte aplikácie centrálne a preposielajte alarmy pre konzistentné HMI na akomkoľvek zariadení.
Zabezpečte 24 V DC pri až 40 A z trojfázového zdroja so štyrmi výstupmi zaťaženia 10 A a dvoma výstupmi NEC triedy 2.
Obnovte chránené výstupy pomocou elektronických fuses a diaľkového resetovania, aby ste skrátili obnovu po poruchách.
Centrálne spúšťajte Unified Runtime a inžinierske aktualizácie, aby boli HMI aktuálne naprieč všetkými strojmi a lokalitami.