Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo doplnkové moduly SITOP?

Doplnkové moduly SITOP sú rozširujúce moduly, ktoré spoľahlivo chránia napájacie zdroje pred rušením a nebezpečenstvami na primárnej a sekundárnej strane. Zabránia zastaveniu zariadenia a nákladným škodám tým, že chránia pred výpadkami napájania, extrémnymi zmenami napätia alebo chybným zaťažením. Tieto moduly ponúkajú jedinečnú flexibilnú expanziu pre napájacie jednotky SITOP, čo umožňuje úplnú, všestrannú ochranu.

VYBRANÉ MOŽNOSTI

Spoľahlivá ochrana systému pred rôznym potenciálnym nebezpečenstvom

Ochrana pred zlyhaním prostredníctvom prepúšťania

Zabezpečte spoľahlivé napájanie 24 V DC, aj keď jedna napájacia jednotka zlyhá, oddelením dvoch napájacích zdrojov. Modul nepretržite monitoruje napájacie zdroje a vysiela signál, ak dôjde k poruche.

SITOP PSE202U Redundančný modul grafický

Rýchle a selektívne umiestnenie poruchy pre 24V jednosmerné zaťaženie

Rozdeľte 24-V jednosmerný napájací obvod na samostatné vetvy a selektívne ich chráňte. Moduly spoľahlivo odpájajú chybné obvody zaťaženia, čím zabezpečujú, že prívod do iných záťaží pokračuje bez prerušenia a zabraňuje úplnému zlyhaniu zariadenia.

SITOP Selektívna konfigurácia grafiky

Premostenie krátkodobých výpadkov napájania

Pomocou elektrolytických kondenzátorov zabezpečte spoľahlivú prevádzku bez prerušenia preklenúť krátkodobé výpadky napájania (rozpady) v sekundách.

SITOP PSE201U Grafický modul vyrovnávacej pamäte

Spoľahlivá redukcia prívodných prúdov

Chráňte napájací zdroj a všetky pripojené zaťaženia spoľahlivým znížením vysokých vstupných prúdov zo štartovacích motorov, transformátorov a iných zariadení, čím zabráňte vypnutiu ochranných zariadení a poškodeniu citlivých komponentov.

SITOP Grafika obmedzovača vstupného prúdu

Chráňte pred vysokým spätným napätím

Modul vrtáča SITOP CHO1400 chráni výstup 24-V alebo 48-V napájacieho zdroja pred nadmerným napätím vyvolaným zaťažením, napr. jednosmernými motormi v režime brzdenia. Ak napätie prekročí prah odozvy modulu v dôsledku regeneračného brzdenia, modul obmedzuje napätie premenou regenerovanej energie na teplo prostredníctvom vnútorných odporov.

Modul sekača SITOP CHO1400

Vypnite miniatúrne ističe

Modul na zvýšenie výkonu SITOP PBM1200 je možné pripojiť paralelne s napájaním SITOP 24 V alebo 48 V od 20 A, aby sa postihnutý podávač odpojil v milisekundách v prípade skratu. Modul posilnenia napájania krátko dodáva vysoký vypínačový prúd požadovaný miniatúrnym ističom na odpojenie postihnutého podávača.

Modul na zvýšenie výkonu SITOP PBM1200