Prečo časovacie SIRIUS timing relays?
Časovacie SIRIUS timing relays presné časovo oneskorené prepínanie pre riadiace, štartovanie, ochranu a regulačné obvody v priemyselných aplikáciách. Portfólio zahŕňa časovacie relé 3RP25, 3RP20 a 7PV15, plus funkčné moduly 3RA28 a pomocné spínače — každý navrhnutý pre špecifické montážne a priestorové požiadavky.
- Multifunkčné relé 3RP25 integrujú až 27 funkcií časovania v kompaktných priemyselných krytoch so štandardnými šírkami 22,5 mm alebo 17,5 mm.
- Konštrukčné relé 3RP20 majú zníženú výšku a montážnu hĺbku pre tesné vzdialenosti v rozvádzačoch.
- Úzke relé 7PV15 v 17,5 mm krytoch poskytujú výkon v súlade s EMC pre obytné a štandardné aplikácie.
Všetky modely podporujú široké rozsahy napätia od 12 do 240 V AC/DC pre globálnu flexibilitu nasadenia.