Pákový efekt predmontované jednotky 3RA24
Objednajte si továrenské káblové, testované kombinácie hviezd a delta vo veľkostiach S00 až S3 s výkonom do 90 kW, pripravené na montáž a uvedenie do prevádzky.
Zostavy stýkačov SIRIUS star delta poskytujú spoľahlivé riešenie šetriace miesto na spustenie asynchrónnych motorov s maximálnou účinnosťou. Znížením štartovacieho prúdu na jednu tretinu priamych hodnôt na linku chránia váš systém a predlžujú životnosť motora. Konštrukcie spoločnosti Siemens prekonávajú bežné problémy s prechodom, ako sú prúdové špičky a opotrebovanie kontaktov prostredníctvom optimalizovaných obvodov a integrovaných komponentov, čo zaisťuje plynulú prevádzku a dlhodobý výkon.
Obmedzte príchod motora na zlomok priameho štartovania, čím pomáhate chrániť ochranné zariadenia pred prúdom a minimalizovať elektrické napätie systému.
Nasaďte vopred zapojené zostavy, ktoré sú testované s integrovanými blokovaniami, čím znižujú úsilie zapojenia a skrátia čas uvedenia do prevádzky.
Používajte robustné komponenty SIRIUS a preferované obvody hviezdnej delta, aby ste predišli nepríjemným výpadkom a opotrebovaniu kontaktov počas prepínania.
Objednajte si továrenské káblové, testované kombinácie hviezd a delta vo veľkostiach S00 až S3 s výkonom do 90 kW, pripravené na montáž a uvedenie do prevádzky.
Vyberte technológiu pripojenia, ktorá vyhovuje vašim štandardom zostavovania — obe možnosti sú k dispozícii v rámci predzostaveného portfólia.
Zapnite funkčný modul so širokým 24—240 V AC/DC napájaním, časovaním 0,5—60 s a integrovaným mŕtvym intervalom 50 ms, aby ste zjednodušili ovládacie vedenie.