Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo SIMATIC ET 200pro motor starters?

SIMATIC ET 200pro motor starters sú súčasťou distribuovaného portfólia I/O spoločnosti Siemens, ktoré poskytujú ovládanie motora bez skrinky priamo na stroji. Vďaka ochrane IP65/67 a inteligentnej diagnostike spúšťajú a chránia motory s výkonom do 5,5 kW, pričom sa bezproblémovo integrujú do rodiny SIMATIC ET 200 pre flexibilnú automatizáciu. Séria ponúka možnosti pre každú aplikáciu:

  • Štandardný štartér motora ET 200pro - Základný elektromechanický štartér pre priamu alebo cúvaciu prevádzku
  • Vysoko funkčný štartér motora ET 200pro — pokročilý elektronický štartér s mäkkým štartom pre bezopotrebenie prepínania
  • Izolačný modul — Bezpečné miestne odpojenie pre údržbu
  • Lokálne riešenie štartéra bezpečnostných motorov — autonómna bezpečnosť bez bezpečnostného ovládača
  • Riešenie bezpečnostného štartéra motora ProfiSafe — Sieťová bezpečnosť prostredníctvom PROFIBUS alebo PROFINET
Compact industrial automation device with blue casing, multiple ports, and modular design mounted on a metal rail

Odporúčané možnosti

Kľúčové výhody

Inštalácia skrinky bez použitia celého portfólia

Všetky varianty, od štandardných až po bezpečnostné riešenia, sa montujú priamo na stroj s ochranou IP65/67 v náročnom prostredí.

Zvýšte transparentnosť pomocou integrovanej diagnostiky

Každý typ štartéra ponúka parametrizáciu a diagnostiku, čím zaisťuje viditeľnosť bez ohľadu na to, či si vyberiete štandardné, vysoko funkčné alebo bezpečnostné moduly.

Priraďte konfigurácie k vašej aplikácii

Vyberte si zo štandardných riešení s vysokými funkciami, izolátorov alebo bezpečnostných riešení a vytvorte systém prispôsobený vašim potrebám automatizácie.