Odolná konštrukcia priemyselnej kvality
K dispozícii v kovových a odolných plastových prevedeniach s robustnými materiálmi, ktoré podporujú dlhodobú životnosť a zvýšenú odolnosť proti oleju a korózii.
Priemyselné riadiace komponenty musia vyvážiť trvanlivosť, účinnosť inštalácie a dlhodobú spoľahlivosť. Séria SIRIUS Command 3SB6 je rad tlačidiel a kontrolných svetiel kompatibilný s RoHS navrhnutý tak, aby poskytoval spoľahlivý výkon, moderný štýl a nákladovo efektívnu prevádzku. Vďaka kovovému povrchu, inovatívnemu dizajnu a širokej kompatibilite s napätím je vhodný pre rôzne priemyselné aplikácie.
Séria 3SB6 pomáha skrátiť čas inštalácie, podporuje stabilnú prevádzku stroja a znižuje náklady na údržbu a energiu vďaka robustnej konštrukcii a integrovanej technológii LED.
Nainštalujte moduly rýchlo pomocou modulárneho dizajnu, ktorý umožňuje jednoduchú montáž bez nástrojov. Zjednodušená inštalácia pomáha skrátiť čas nastavenia a podporuje efektívnu údržbu a výmenu.
Udržujte stabilnú prevádzku s materiálmi PA odolnými voči korózii, odolnou konštrukciou a vysokou spoľahlivosťou kontaktu. Séria je postavená pre náročné podmienky a pomáha podporovať konzistentný výkon počas dlhších prevádzkových cyklov.
Nižšia spotreba energie a potreby údržby s integrovanou technológiou LED, ktorá poskytuje dlhšiu prevádzkovú životnosť v porovnaní s tradičnými komponentmi žiarovkového osvetlenia.
K dispozícii v kovových a odolných plastových prevedeniach s robustnými materiálmi, ktoré podporujú dlhodobú životnosť a zvýšenú odolnosť proti oleju a korózii.
Séria 3SB6 podporuje širokú škálu prevádzkových napätí vrátane 6V až 380V AC/DC, čo umožňuje nasadenie do rôznych požiadaviek na vybavenie a riadiaci systém.
Celá linka poskytuje úroveň ochrany až do IP65, vysokú spoľahlivosť kontaktov a elektrickú životnosť až 500 000 cyklov, čo podporuje spoľahlivú prevádzku v priemyselných aplikáciách.