Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Stiahnite si brožúru produktu tu

Prečítajte si viac o funkciách a možnostiach tohto produktu.

Prečo SIRIUS SMART Safety Relay 3SK0?

Bezpečnostné relé 3SK0, navrhnuté pre čínsky trh, uľahčuje bezpečnosť strojov.

Vďaka širokému pokrytiu aplikácií a modulárnemu dizajnu robí bezpečnosť intuitívnou a efektívnou — od návrhu systému až po každodennú prevádzku. Produkt je certifikovaný podľa CCC, CE, UL a je uznávaný autoritatívnymi inštitúciami s úrovňou bezpečnosti až do PL e/SIL 3.

Výrazne znížite prestoje súvisiace s poruchami a spoľahlivosť vkladania počas celého životného cyklu zariadenia vďaka jasnej živej diagnostike a indikácii stavu. Výber bezpečnostného relé SIRIUS SMART 3SK0 znamená výber efektívnej, kompatibilnej a dôveryhodnej bezpečnostnej ochrany.

sirius-smart-safety-relay-3sk0-product-photo-mhero-1280x720

Jednoduchá integrácia

3SK0 sa ľahko integruje do rôznych bezpečnostných obvodov, vďaka čomu je bezpečnosť strojov intuitívna a ľahko implementovateľná — od návrhu až po aplikáciu. Výrazne skrátiť čas od návrhu po výrobu.

Globálne akceptovaná a spoľahlivá ochrana

Dodáva sa s CCC, CE, UL, TÜV a ďalšími - vaše zariadenie môže ísť na more bez obáv. Certifikované uznávanými tretími stranami, s úrovňou bezpečnosti až do PL e/SIL 3. Vytvorte silnú a spoľahlivú bezpečnostnú bariéru pre vaše stroje.

Jasná diagnostika

Zobrazenie stavu v reálnom čase a jasná indikácia poruchy umožňujú rýchle riešenie problémov, znižujú prestoje a zaisťujú spoľahlivejšiu prevádzku.

Vybrané funkcie

Vysoká spoľahlivosť

Certifikované uznávanými tretími stranami, s úrovňou bezpečnosti až do PL e (EN ISO 13849-1) /SIL 3 (EN 61508).

sirius-inteligentné bezpečnostné relé-3sk0-produkt-foto-mhero-1280x720-schopnosť-vysokospoľahlivo-promo-640x480

Široké pokrytie, jednoduchá integrácia

  • Podporuje 1 dvojkanálový alebo 1 jednokanálový vstup bezpečnostného snímača.
  • Kompatibilné s núdzovými spínačmi, spínačmi dverí, bezpečnostnými svetelnými závesmi a ďalšími bežnými bezpečnostnými senzormi.
  • Podporuje režimy automatického alebo manuálneho spustenia.
  • Dvojkanálový výstup: 3 NO bezpečnostné výstupy+1 výstup signálu NC.
  • Riadiace napätie 24V AC/DC, v súlade s požiadavkami na prevádzku nízkeho napätia.
sirius-smart-bezpečnostné relé-3sk0-produkt-fotograficko-širokouhlý kryt-jednoduchá integrácia-promo-640x480

Jasná diagnostika

Predný indikátor stavu zobrazuje prevádzkové podmienky v reálnom čase a poskytuje presnú diagnostiku porúch. To umožňuje operátorom sledovať stav zariadenia na prvý pohľad, rýchlo diagnostikovať problémy a výrazne znížiť prestoje pri riešení problémov, pričom spoľahlivosť je vložená do celého životného cyklu zariadenia.

sirius-inteligentné bezpečnostné relé-3sk0-jasná diagnostika-promo-640x480

Ďalšie zdroje

Užívateľská príručka