Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?
Usmievavý energetický pracovník s pevným klobúkom na telefóne, prekrytý štylizovanou grafikou Siemens „X“ na tmavomodrom pozadí.

Siemens v Enlit Europe, 10.-12. novembra, hala a.A50, Viedeň

Zistite, ako môžu siete poháňané umelou inteligenciou odomknúť až o 30% väčšiu kapacitu a zároveň znížiť výpadky až o 30%.

Dve priemyselné zariadenia otočené proti sebe na tmavomodrom pozadí, spojené žiariacimi digitálnymi čiarami

Pripravený na odstraňovanie?

Nakupujte a spravujte predplatné SIPROTEC DigitalTwin.
Rôzne balenia pre jednoduché použitie.

Prečo SIPROTEC DigitalTwin?

SIPROTEC DigitalTwin je digitálna replika fyzického zariadenia SIPROTEC 5 v reálnom čase. Systémy automatizácie energie môžete otestovať v priebehu niekoľkých minút, čím sa skráti životnosť projektu a potreba fyzického testovacieho zariadenia. Dostanete:

  • Vizualizácia a prevádzka predného displeja
  • Vstrekovanie prúdov, napätí a binárnych vstupov
  • Testovanie ochranných funkcií, automatizačnej logiky a aplikácií špecifických pre zákazníka
  • Individuálne a intuitívne training
  • Plne integrované aplikácie ako vzdialená pracovná plocha vo webovom prehliadači
  • Aplikácie IoT
  • Komunikácia IEC 61850 GOOSE
  • Testovanie integrácie v systémoch automatizácie rozvodní pomocou ethernetových protokolov
  • Analýza porúch
  • Testovanie funkcií kybernetickej bezpečnosti

Kľúčové výhody

Vybrané funkcie

Preskúmajte zdroje (v angličtine)