Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?
Usmievavý energetický pracovník s pevným klobúkom na telefóne, prekrytý štylizovanou grafikou Siemens „X“ na tmavomodrom pozadí.

Siemens v Enlit Europe, 10.-12. novembra, hala a.A50, Viedeň

Zistite, ako môžu siete poháňané umelou inteligenciou odomknúť až o 30% väčšiu kapacitu a zároveň znížiť výpadky až o 30%.

Prečo SIPROTEC Process Bus?

Tradičné rozvodne sa spoliehajú na rozsiahle medené vedenie a analógové pripojenia, čo vedie k vysokým nákladom na inštaláciu, obmedzenej flexibilite a zvýšenému riziku chýb. Keďže požiadavky na sieť rastú a digitalizácia sa zrýchľuje, verejné služby čelia výzvam pri prispôsobovaní starších systémov moderným požiadavkám. Bez digitálnej procesnej zbernice zápasia rozvodne so škálovateľnosťou, údržbou a integráciou pokročilých systémov ochrany. Procesná zbernica SIPROTEC 5 rieši tieto potreby digitalizáciou všetkých analógových a digitálnych hodnôt blízkych procesu, čo umožňuje flexibilnú, škálovateľnú a budúcu odolnú automatizáciu rozvodní. Toto riešenie znižuje elektroinštaláciu, zvyšuje spoľahlivosť a podporuje bezproblémovú integráciu nových technológií, čím zaisťuje efektívnu a bezpečnú prevádzku siete.

Kľúčové výhody

Úspory nákladov

Menej medenej kabeláže, rýchlejšia inštalácia a uvedenie do prevádzky

Optimalizovaný dizajn

Menšia konštrukcia CT kvôli kratším vzdialenostiam a tým menším zaťaženiam je potrebných menej jadier CT

Zjednodušené inžinierstvo

Typická konštrukcia s opakovane použiteľnými konfiguráciami SV, GOOSE, MMS

VYBRANÉ MOŽNOSTI

Funkcie a funkcie