DIGSI 5 inžinierstvo
Využite modulárnu štruktúru a inžiniersky nástroj DIGSI 5 na konfiguráciu a kombináciu všetkých funkcií podľa potreby a vytvorte výkonnú a flexibilnú automatizáciu prispôsobenú potrebám vášho systému.
SIPROTEC 7VK87 je modulárne zariadenie na správu ističov, ktoré poskytuje spoľahlivé riadenie vašich ističov, aby vaše elektrické systémy boli bezpečné a stabilné. Efektívne riadenie ističov je rozhodujúce pre stabilitu siete. SIPROTEC 7VK87 poskytuje pokročilé funkcie pre ochranu, riadenie, automatizáciu, monitorovanie a kvalitu napájania. Jeho modulárna štruktúra a výkonný inžiniersky nástroj DIGSI 5 vám pomôžu zabezpečiť vaše elektrické riešenia do budúcnosti. Zariadenie obsahuje automatické opätovné zatváranie, Synchrocheck a ochranu proti poruche ističa. Na ochranu svojich systémov sa spoľahnite na funkcie kybernetickej bezpečnosti, ako je kontrola prístupu založená na rolách.
Dosiahnite bezpečnú a spoľahlivú automatizáciu a riadenie vašich systémov. Náš užívateľsky prívetivý dizajn zjednodušuje manipuláciu so zariadeniami a softvérom a zefektívňuje váš pracovný postup
Očakávajte vysokú dostupnosť aj v extrémnych podmienkach prostredia. Na elektronické dosky nanášame konformný náter, aby sme ich chránili pred drsným prostredím, aby bola vaša kritická infraštruktúra v prevádzke.
Získajte a zaznamenávajte údaje o kvalite napájania v sieťach stredného a nízkeho napätia. Patrí sem automatické opätovné zatváranie, synchronizácia a ochrana proti poruche ističa s informovaným rozhodovaním.
Využite modulárnu štruktúru a inžiniersky nástroj DIGSI 5 na konfiguráciu a kombináciu všetkých funkcií podľa potreby a vytvorte výkonnú a flexibilnú automatizáciu prispôsobenú potrebám vášho systému.
Použite až štyri zapojiteľné komunikačné moduly pre rôzne redundantné protokoly. Podpora IEC 61850-8-1, IEC 60870-5-103, Modbus TCP a PROFINET IO pre flexibilnú sieťovú integráciu.
Funkcia Cybersecurity bezpečnosti zahŕňa kontrolu prístupu založenú na rolách (RBAC), protokolovanie udalostí súvisiacich s bezpečnosťou a autentifikovaný prístup k sieti IEEE 802.1X. Bezpečne pristupujte k zariadeniu v štandardnom prehliadači a zobrazte diagnostické údaje.