Vytvorte flexibilné ochranné funkcie
Prispôsobte ochranu pomocou 20 ďalších funkcií vrátane rýchlosti zmeny frekvencie alebo spätného výkonu. Prispôsobte relé špecifickým požiadavkám siete, čím sa zvýši prevádzková flexibilita a bezpečnosť systému.
Relé SIPROTEC 7SC80 sú kompaktné zariadenia. Chráňte a automatizujte podávače distribúcie stredného napätia a spravujte rôzne konfigurácie neutrálnych bodov. Poskytujeme nákladovo efektívnu platformu pre správu energetických systémov, ktorá zaisťuje spoľahlivé elektrické napájanie pre vašich zákazníkov. Poruchy a poruchy siete sú nevyhnutné a vyžadujú rýchle riešenie. Náš SIPROTEC 7SC80 to rieši komplexnými funkciami automatizácie a diaľkového ovládania. Optimalizujte svoju reakciu na problémy, minimalizujte neplánované výpadky a umožnite rýchlu a efektívnu obnovu siete. Vytvorte vlastné ochranné funkcie pre špecifické potreby. Integrovaná programovateľná logika (CFC) umožňuje prispôsobenú automatizáciu rozvádzačov vrátane blokovania a odstraňovania záťaže. Zabezpečte vysokú dostupnosť a nepretržitú prevádzku pomocou redundančných protokolov, ako sú RSTP, PRP a HSR, čím sa zvyšuje stabilita siete.
Využite túto nákladovo efektívnu platformu na správu energetických systémov. Udržujte stabilný a spoľahlivý zdroj elektrického napájania pre svojich zákazníkov, čím zvýšite celkovú stabilitu siete a prevádzkovú kontinuitu.
Prístup k rozsiahlym nameraným hodnotám, meraným hodnotám a limitným hodnotám pre lepšie riadenie systému a efektívne uvedenie do prevádzky. Ukladajte denníky udalostí, záznamy o výjazdoch a záznamy o poruchách, aby ste získali kľúčové údaje pre prevádzku moderných rozvodní.
Nasaďte zariadenie v náročných podmienkach a využite rozšírený teplotný rozsah od —50 °C do 85 °C, čo zaisťuje robustný výkon a životnosť.
Prispôsobte ochranu pomocou 20 ďalších funkcií vrátane rýchlosti zmeny frekvencie alebo spätného výkonu. Prispôsobte relé špecifickým požiadavkám siete, čím sa zvýši prevádzková flexibilita a bezpečnosť systému.
Ovládacie ističe a primárne spínacie zariadenia priamo z relé. Implementujte automatizáciu a logiku PLC s integrovaným CFC pre automatizáciu rozvádzačov vrátane blokovania a odstraňovania záťaže.
Pripojte sa cez Ethernet, IEC 61850, DNP3 TCP a PROFINET. Pre vysokú dostupnosť používajte redundantné protokoly RSTP, PRP a HSR. Prístup na diaľku prostredníctvom webového HMI pre aktualizácie a kontrolu.