Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo SIPROTEC 7SA82?

SIPROTEC 7SA82 poskytuje spoľahlivú ochranu vzdialenosti pre nákladovo optimalizovanú a kompaktnú ochranu vedení v systémoch stredného a vysokého napätia. Vďaka svojej flexibilite a výkonnému inžinierskemu nástroju DIGSI 5 ponúka zariadenie SIPROTEC 7SA82 na budúcnosť orientované riešenia pre ochranu, riadenie, automatizáciu, monitorovanie a PQ basic.

Medzi hlavné funkcie patria:

  • Interoperabilita ochranných zariadení SIPROTEC 5 a SIPROTEC 4
  • 3-pólové zakopnutie s minimálnym časom vypnutia 19 ms
  • 4 prúdové transformátory,
  • 4 napäťové transformátory,
  • 11 alebo 23 binárnych vstupov,
  • 9 alebo 16 binárnych výstupov
  • V základnom module 1/3 sú k dispozícii rôzne hardvérové kvantitatívne štruktúry pre binárne vstupy a výstupy. Pridanie 1/6 rozširujúcich modulov nie je možné; k dispozícii s veľkým alebo malým displejom.
  • Šírka krytu 1/3 x 19 palcov
  • Štandardný konformný náter

Kľúčové výhody

Dosiahnite kompaktnú a bezpečnú ochranu vzdialenosti

Kompaktná a lacná ochrana vzdialenosti a bezpečnosť vďaka výkonným ochranným funkciám robia z SIPROTEC 7SA82 výkonnú možnosť.

Jednoduchý prístup k údajom zariadenia

Získajte jednoduchý, rýchly a bezpečný prístup k údajom zariadenia prostredníctvom štandardného webového prehliadača na zobrazenie všetkých informácií a diagnostických údajov, ako aj vektorových diagramov, jednoriadkových a zobrazovacích stránok zariadení.

Užite si vysokú dostupnosť

SIPROTEC 7SA82 poskytuje najvyššiu dostupnosť aj v extrémnych podmienkach prostredia pomocou konformného povlaku elektronických dosiek.

VYBRANÉ MOŽNOSTI

Funkcie a funkcie

Preskúmajte zdroje