Flexibilné vstupy a výstupy
Ponúka päť preddefinovaných štandardných variantov so 4 prúdovými transformátormi, 4 napäťovými transformátormi, 11 až 75 binárnymi vstupmi a 9 až 41 binárnymi výstupmi.
Regulátor zásuvky SIPROTEC 6MD85 je modulárny regulátor pre rozvádzače stredného napätia a vysokého až extra vysokého napätia s integrovanou prevádzkou a rozsiahlymi ochrannými funkciami.
Je súčasťou rodiny SIPROTEC 5, podporuje početné ochranné funkcie z knižnice SIPROTEC a umožňuje integráciu IO špecifickú pre aplikáciu. Štandardné varianty zahŕňajú prístrojové transformátory a podporuje selektívnu ochranu nadzemných vedení a káblov s jednokoncovými a viackoncovými podávačmi.
Šablóny aplikácií DIGSI 5 poskytujú konfigurácie pripravené na použitie pre štandardné aplikácie, blokovanie rozvádzačov a rozšírené ovládanie.
6MD85 poskytuje integrované ovládanie zásuvky s všestrannými ochrannými funkciami, ktoré umožňujú spoľahlivú prevádzku a automatizáciu systémov stredného až extra vysokého napätia.
DIGSI 5 umožňuje konfiguráciu a kombináciu všetkých funkcií podľa potreby a modulárny dizajn uľahčuje prispôsobenie systému iOS vašej aplikácii. Užívateľsky prívetivá prevádzka a návrh softvéru zjednodušujú uvedenie do prevádzky a kaž
Model 6MD85 spĺňa štandardy kybernetickej bezpečnosti s kontrolou prístupu založenou na rolách, podpísaným firmvérom, autentifikovaným prístupom do siete a bezpečným zaznamenávaním udalostí. Konformný náter zaisťuje spoľahlivú prevádzku aj v extrémnych podmienkach prostredia.
Ponúka päť preddefinovaných štandardných variantov so 4 prúdovými transformátormi, 4 napäťovými transformátormi, 11 až 75 binárnymi vstupmi a 9 až 41 binárnymi výstupmi.
Podporuje až 4 zapojiteľné komunikačné moduly pre rôzne a redundantné protokoly vrátane IEC 61850-8-1 a IEC 61850-9-2 Client. Umožňuje bezpečnú sériovú ochranu údajov na veľké vzdialenosti a fyzické médiá.
Obsahuje grafický logický editor pre automatizáciu, integrovaný Ethernet RJ45 pre DIGSI 5 a IEC 61850, meraciu jednotku Phasor s IEEE C37.118, záznam porúch, prepínanie bodov na vlnu a pomocné testovacie funkcie.