Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo SIPANEL ochrana, automatizácia a ovládacie panely?

SIPANEL by Siemens je plne prispôsobiteľné riešenie ochrany, automatizácie a ovládacích panelov navrhnuté tak, aby poskytovalo kvalitu a hodnotu vo veľkom meradle. SIPANEL je postavený v zariadeniach certifikovaných podľa ISO 9001 a UL 508A v Severnej Karolíne, využíva efektívnu montáž a opakovateľné procesy na podporu všetkého od jedinečných návrhov skriniek až po moderné modernizácie systémov. Na trhu, kde projekty často závisia od kapacity a dostupnosti, spoločnosť Siemens poskytuje konkurenčnú hodnotu rozsahom, konzistentnosťou a dlhodobou podporou na zníženie rizika dodávky.

2_Výrobný dom priemyselných ovládacích panelov Siemens

Kľúčové výhody

Presné inžinierstvo s DigitalTwin

SIPANELS sú digitálne modelované pomocou technológie Siemens DigitalTwin, čo zaisťuje rýchlejšie dodanie s menším počtom chýb a skráteným časom uvedenia do prevádzky.

Kvalita, súlad a dôvera

SIPANELS sa vyrábajú v zariadení certifikovaných podľa ISO 9001 a UL 508A s dodávkami a montážou riadenou spoločnosťou Siemens, ktorá znižuje prerušenie dodávateľského reťazca.

Dodatočná montáž existujúcich systémov bez distrupcie

Využite existujúcu infraštruktúru na modernizáciu systémov bez úplnej výmeny dodatočným vybavením, aby ste zlepšili funkčnosť a zároveň predĺžili životnosť zariadenia.

Funkcie vlastného panelu SIPANEL

Ovládacie panely SIPANEL poskytujú poradenstvo, inžinierske návrhy a uvedenie do prevádzky v teréne v rámci nášho zariadenia na výrobu panelov s certifikáciou ISO 9001 a UL-508A vo Wendell, NC.

Ochrana, automatizácia a riadenie zostavy

Vlastná výroba ochranných, automatizačných a riadiacich zariadení — vytvorená podľa požiadaviek vášho projektu pre priemyselné a úžitkové aplikácie.

Flexibilné skrinky a možnosti skriniek

Vnútorné/vonkajšie návrhy skriniek z nehrdzavejúcej ocele, mäkkej ocele a iných materiálov — plus skrine, regály, rámy, dosky, prenosné zariadenia, otočné panely a dvere.

Certifikované, osvedčené a pripravené na výrobu

Seizmické a UL certifikované skrinky pre náročné prostredia s rýchlym prototypom pomocou aditívnej výroby a technológie DigitalTwin (Siemens Xcelerator), plus Customer Witness FAT.

Resources

Súbory na stiahnutie

Profil SIPANEL (už čoskoro)

1_Výrobný dom priemyselných ovládacích panelov Siemens

Zákaznícka podpora SIPANEL

Spojte sa s našimi odborníkmi a dozviete sa viac alebo požiadajte o cenovú ponuku!