Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?
Obrázok zobrazuje ovládací panel Siemens s rôznymi tlačidlami a prepínačmi.
PRIEMYSELNÉ OVLÁDACIE PANELY

SIPANEL priemyselné ovládacie panely

Modernizujte starnúcu infraštruktúru pomocou vlastných ovládacích panelov odolných do budúcnosti. Objavte plne prispôsobiteľné priemyselné ovládacie panely, ktoré sa bezproblémovo integrujú s pokročilou technológiou ochrany a automatizácie spoločnosti Siemens.

VLASTNÉ PANELOVÉ RIEŠENIA

Zvýšte funkčnosť, efektívnosť a spoľahlivosť

A Siemens control panel with various buttons and switches on a gray background.

Panely SIPANEL sú plne prispôsobiteľné priemyselné ovládacie panely, ktoré zlepšujú funkčnosť v rôznych odvetviach. Tieto panely s certifikáciou ISO9000 a UL508A sa integrujú s digitálnou technológiou spoločnosti Siemens a modernizujú systémy pre odolnú a bezpečnú distribúciu energie. Od jedinečných tvarov skriniek až po modernizáciu starších systémov pomocou riešení v rozsahu, SIPANELS prináša špičkovú technológiu odolnú do budúcnosti.

Často kladené otázky

Čo zahŕňajú riešenia panelu SIPANEL na mieru?

  • Poradenstvo, inžiniersky dizajn a terénne služby.
  • Výroba a testovanie panelov a montáží v našej internej dielni s certifikáciou ISO9000 a UL508A.
  • Výroba ochranných, automatizačných a riadiacich zariadení.
  • Jednoducho extrahovateľné zostavy pre produkty série SIPROTEC.
  • Štandardný dizajn skrinky pre vnútorné a vonkajšie aplikácie vrátane nehrdzavejúcej ocele, mäkkej ocele a iných materiálov.
  • Skrinky, regály, rámy, dosky, prenosné zariadenia, výkyvné panely a dvere.
  • Seizmické a UL certifikované skrinky pre distribúciu a automatizáciu v nepriaznivých podmienkach prostredia.
  • Rýchle prototypovanie s aditívnou výrobou a digital twin dvojitou technológiou využívajúce portfólio Siemens Xcelerator.
  • Test svedeckej akceptácie zákazníka v továrni (FAT).
A Siemens control panel with various buttons and switches is shown in the image.

Čo je to end-to-end vlastná výroba panelov?

Spoločnosť Siemens navrhuje, montuje, programuje a testuje vlastné ochranné, ovládacie a meracie panely SIPANEL vo Wendell v Severnej Karolíne. Koncová výroba umožňuje zefektívniť výrobu jednotlivých alebo viacerých jednotiek, vďaka čomu sú projekty na mieru hospodárne v akomkoľvek rozsahu. Inžinieri SIPANEL pracujú spolu s tímom montáže panelov v jednom zariadení, čím zabezpečujú dokonalosť a skracujú čas dodania.

A Siemens control panel with various buttons and switches.

S akou technológiou sú panely SIPANEL navrhnuté?

Panely SIPANEL sú navrhnuté a vyrobené pomocou pokročilej technológie na zefektívnenie dizajnu a výroby, čím sa zabezpečí vysoká kvalita, rýchle dodanie a znížené náklady:

  • Technológia Siemens Digital Twin vytvára virtuálny model ovládacieho panela pred výrobou.
  • Náš automatizovaný stroj na spracovanie drôtov (KOMAX) reže, lisova, označuje a zväzuje drôtové zostavy založené na modelovaní Digital Twin.
  • HOFFMAN ModCenter 293 automatizuje prispôsobenie skrinky tak, aby zodpovedalo virtuálnemu modelu.
A Siemens control panel with various buttons and switches, mounted on a wall.

Ako sa SIPANEL hodí k už existujúcim panelom?

SIPANEL zahŕňa vlastné dodatočné vybavenie existujúcich panelov, ktoré poskytujú ďalšie úspory nákladov, zlepšenú funkčnosť a zvýšenú bezpečnosť pri súčasnom predlžovaní životnosti zariadenia. Dodatočné vybavenie využíva existujúcu infraštruktúru na modernizáciu systémov bez úplnej výmeny. Riešenia pre dodatočnú montáž spoločnosti Siemens využívajú aj pokročilé výrobné možnosti na zabezpečenie kvality, rýchleho dodávky a znížených nákladov.

Objavte možnosti