Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo práve SIMATIC MICRO-DRIVE?

SIMATIC MICRO-DRIVE je pohonný systém v bezpečnostnom mimoriadne nízkom napätí od 24 V do 48 V. Vďaka kompletne integrovanej automatizácii (TIA) poskytuje tento všestranný systém efektívne inžinierstvo a rýchle uvedenie do prevádzky pre aplikácie ako AGV a lekárske technológie. Tento pohonný systém odolný do budúcnosti ponúka funkcie riadenia pohybu doplnené kompatibilnými ovládačmi SIMATIC.

Použite SIMATIC MICRO-DRIVE PDC na presné polohovanie, raketoplány pre skladovacie a vyzdvihové stroje a úložné systémy, automatizované vedené vozidlá (AGV) a lekársku techniku.

Pohony SIMATIC MICRO-DRIVE TM sú technologické moduly pre model SIMATIC ET 200SP. Môžu byť ovládané z SIMATIC S7-1500/ 1200 prostredníctvom technologických objektov (TO). V konceptoch distribuovaných systémov je možné jednotky TM používať v spojení s distribuovaným ovládačom alebo otvoreným ovládačom SIMATIC ET 200SP.

Kľúčové výhody

Jednoduché použitie

Pohonné systémy sa dajú jednoducho prevádzkovať pomocou TO a SINAMICS Drive Lab a fungujú s TIA Portal. Vďaka technológii push-in nepotrebujete žiadne nástroje na zapojenie.

Maximalizujte priestor

S jednotkami SIMATIC ET 200SP TM môžete optimálne využiť priestor vo vašej ovládacej skrini: systém je asi o 50% užší ako porovnateľné distribuované periférne zariadenia.

Použiť na celý rad riešení

Flexibilné systémové komponenty je možné kombinovať a pre globálne použitie systému je k dispozícii široká škála certifikátov (UL, CE atď.). Systém pohonu SIMATIC MICRO-DRIVE PDC je možné jednoducho prevádzkovať pomocou technológie IQ encoder.

Odporúčané produkty