Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo SIDOOR?

SIDOOR prináša spoľahlivé pohodlie a bezpečnosť pri aplikáciách posuvných dverí v priemysle, výťahoch a mobilite. Inteligentný ovládač automaticky zisťuje šírku, hmotnosť a pohyb dverí, počíta hladké profily a umožňuje uvedenie do prevádzky jedným tlačidlom. Detekcia koncovej polohy, detekcia prekážok a obmedzenie energie poskytujú plynulý pohyb a bezpečnosť PL d. Vstavaná diagnostika umožňuje údržbu založenú na podmienkach skrátiť neplánované prestoje s prevádzkovými údajmi dostupnými lokálne alebo globálne. Otvorené rozhrania sa integrujú s PLC cez PROFINET alebo PROFIBUS pre bezproblémové ovládanie.

Sortiment produktov:

  • Priemysel: regulátory ATD4xxw s motormi MDG/M a SIDOOR NT40 alebo SITOP PSU8200; varianty PROFINET, PROFIBUS alebo relé
  • Výťahy: AT40, ATD400V a ATE500E
  • Mobilita: ATE53xs pre plošinové clony (PROFINET)
  • Príslušenstvo: transformátory, držiak DIN lišty, softvérová súprava, servisný nástroj

Kľúčové výhody

Urýchlite uvedenie do prevádz

Jednotlačidlové nastavenie rýchlosti jazdy a automatickej charakterizácie dverí a zároveň zaisťuje stabilné správanie pri jazde od prvého dňa.

Znížte prestoje údržby

Vstavané údaje je možné čítať a hodnotiť lokálne alebo globálne, aby sa umožnila údržba založená na podmienkach a zabránilo sa neplánovaným zastaveniam.

Posilniť bezpečnosť stroja

Certifikované bezpečnostné funkcie a detekcia prekážok pomáhajú chrániť ľudí a vybavenie, ktoré spĺňajú normy EN ISO 13849-1 PL d a EN ISO 14120.

VYBRANÉ MOŽNOSTI