Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo SINAMICS S210?

SINAMICS S210 je univerzálny servopohonný systém určený pre komplexné a dynamické aplikácie riadenia pohybu v rozsahu výkonu 50 W až 7 kW, od balenia, manipulácie a digitálnej tlače až po spracovanie dreva, plastov a keramiky. Skladá sa zo servopohonu a servomotora a poskytuje maximálnu presnosť, výkon a bezpečnosť vďaka efektívnemu inžinierstvu, údržbe a uvedeniu do prevádzky.

A servo drive system with a sleek design and a digital display screen.

Kľúčové výhody

Ikona s dvoma šípkami pretínajúcimi sa navzájom.

Užite si flexibilnú a všestrannú funkčnosť

SINAMICS S210 dynamicky pohybuje ľahké, priemerné a veľké zaťaženia. Pripojte sa k riadiaciemu systému pomocou komunikačného rozhrania PROFINET IRT alebo k riadiaciemu systému tretej strany prostredníctvom Ethernet/IP.

Ikona stupnice rýchlomeru.

Spoľahnite sa na vysoko presný systém servopohonu

SINAMICS S210 rýchlo zrýchľuje a spomaľuje, čo umožňuje krátke časy cyklu a presnosť s komplexným ovládaním pohybu. Kodéry s vysokým rozlíšením umožňujú rýchle snímanie pomocou ďalšieho druhého kódovača pre priamy merací systém.

Ikona s otvorenou rukou nad núdzovým tlačidlom.

Chráňte svoje stroje a personál

SINAMICS S210, certifikovaný podľa najvyššej normy — SIL3 (EN 61508) a PL e (EN ISO 13849-1), ponúka bezpečné predvolené nastavenia z výroby, individuálnu správu používateľov a bezpečnú komunikáciu medzi servopohonom a TIA Portal.

SINAMICS S210

SIMOTICS S-1FK2 S-1FK2/S-1FT2

SIMOTIKA S-1FS2

Rozsah výkonu

1 AC 200 - 240 V/0,1 kW - 0,75 kW

3 AC 200 - 240 V/0,24 kW - 4,2 kW

3 AC 380 - 480 V/0,4 kW - 7 kW

1 AC 200 - 240 V/0,05 kW - 0,75 kW

3 AC 200 - 240 V/0,05 kW - 3,9 kW

3 AC 380 - 480 V/0,4 kW - 6,4 kW

1 AC 200 - 240 V/0,8 kW

3 AC 200 - 240 V/0,45 kW - 1,7 kW

3 AC 380 - 480 V/0,8 kW - 1,9 kW

Rozsah krútiaceho momentu

1 AC 200 - 240 V/0,16 Nm - 3,6 Nm

3 AC 200 - 240 V/0,16 Nm - 40 Nm

3 AC 380 - 480 V/1,27 Nm - 40 Nm

1 AC 200 - 240 V/3,1 Nm

3 AC 200 - 240 V/3,1 Nm - 14 Nm

3 AC 380 - 480 V/3,1 Nm - 14 Nm

Motorové verzie

štandardný servomotor

servomotor s hygienickým dizajnom

Komunikácia

PROFINET IRT, ProfiSafe, ProfiEnergy, Ethernet/IP (od V6.3)

Bezpečnostné funkcie

STO, SBC, SS1-t (riadené časom), SS1*, SS2*, SOS*, SLS*, SSM*, SDI*, SLA*, SBT* (* je možné voliteľne aktivovať pomocou licencie)

Technológia pripojenia motora

Technológia pripojenia jedným káblom (OCC) s rýchloupínacím zámkom SPEED-CONNECT a otočným kompaktným konektorom

Typické ovládanie a funkčnosť riadenia pohybu

SIMATIC S7-1200 G2 G2/SIMATIC S7-1500T PROCESOR/SIMOTION

Odporúčané možnosti

Preskúmajte zdroje

Katalógy a brožúry

Katalóg D 32 | Systém SINAMICS S210 Servo Drive

Online katalóg

Brožúra | Prehľad pohonov s premenlivou frekvenciou SINAMICS

Odkazy a súbory na stiahnutie

Environmentálne vyhlásenie o výrobku (EPD) /profil Siemens EcoTech (SEP)

Príručky