Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo SINAMICS S200 vreteno a servosystém SIMOTICS M-1PH3 Pro?

Servosystém SINAMICS S200 vreteno a 1PH3 Pro poskytuje štandardizované, stabilné a zjednodušené riešenie pre priemyselnú automatizáciu a obrábanie. Kombináciou servomotoru, motora vretena a spojovacieho kábla sa bezchybne integruje s SINUMERIK 828D Smart a SIMATIC HMI, čím eliminuje úsilie o integráciu. S PROFINET IRT, 21-bitovým kódovaním a 200% preťažením zaisťuje presnú, výkonnú a produktívnu prevádzku pripravenú na priemysel 4.0.

Na tmavo-modrosivom pozadí sa objaví sivý riadiaci modul s tlačidlami, spínačmi alebo indikátormi, kruhový mechanický komponent, zelené a oranžové stočené rúrky alebo káble a zelené štvorcové ložisko „Next Generation“.
Icon Experience

Štandardizované

Štandardizácia pomáha poskytovať vopred spojené riešenie, optimalizovanú rovnováhu medzi cenou a kvalitou, ako aj šetriť úsilie pri inštalácii, integrácii a výmene.

Stabilný

Umožňuje vysoko presné spracovanie, spĺňa požiadavky rôznych aplikačných scenárov, zvyšuje efektivitu výroby a znižuje prestoje.

Zjednodušené

Zjednodušená prevádzka so zabudovanou bezpečnosťou, bezpečnosťou, jednoduchým používaním a digitalizáciou. Táto jednoduchá a múdra voľba skracuje čas uvedenia na trh.

Sieťové napätie a rozsah výkonu

3 AC 380... 480 V: 3,7 ~ 15 kW

Ovládacie rozhranie

4 DI (2 rýchle DI), 2 DO

Komunikačné protokoly

Profinet RT/IRT (250us), MRP/MRDP

Maximálna rýchlosť motora

Až 12000 ot/min

Úroveň EMC

Úroveň EMC C2

Bezpečnostná funkcia

STO cez terminál, SIL3/PLe

Vybrané funkcie

Servosystém vretena pripravený na použitie

Štandardizované vretenové servoriešenie zjednodušuje prevádzku pomocou vopred navrhnutého konceptu pripraveného na použitie. Bezproblémová integrácia so SINUMERIK 828D Smart minimalizuje inžinierske úsilie a zároveň umožňuje synchronizovanú presnosť prostredníctvom PROFINET IRT. Jednoduchá výmena káblov, enkodérov a ventilátorov znižuje údržbu. Kompaktná konštrukcia šetrí priestor v skrinke a znižuje náklady a poskytuje pomer kvality a ceny a výkonu.

Servosystém SINAMICS S200 vreteno 1PH3 PRO_USP_štandardizovaný

Navrhnuté pre presnosť a spoľahlivosť

Navrhnuté pre stabilnú a vysoko výkonnú prevádzku s 21-bitovým kódovačom, schopnosťou preťaženia 200% a ultrarýchlych 125 µs riadiacich cyklov. Presný výkon je udržiavaný až do 12 000 ot/min. Súlad s C2 EMC minimalizuje rušenie, zatiaľ čo motory a kovové konektory chránené IP56 zaisťujú trvanlivosť. Hladký krútiaci moment pri nízkych otáčkach znižuje vibrácie, teplo a opotrebenie a poskytuje spoľahlivý výkon a dlhodobú hodnotu.

Servosystém SINAMICS S200 vreteno 1PH3 PRO_USP_Stable

Bezpečné, pripojené a ľahko ovládateľné

Servosystém, ktorý zjednodušuje prevádzku bez ohrozenia bezpečnosti alebo výkonu, integruje STO/SS1-T (SIL 3/PL e), ProfiSafe, UMAC a Cybersecurity na ochranu personálu, strojov a údajov. Univerzálna kompatibilita panelov, automatické ladenie jedným tlačidlom a uvedenie Startdrive do prevádzky znižujú úsilie pri nastavovaní. Prevádzka s nízkou hlučnosťou zvyšuje komfort, zatiaľ čo pripojenie OPC UA umožňuje integráciu IIoT a rýchlejšie uvedenie na trh.

Servosystém SINAMICS S200 vreteno 1PH3 PRO_USP_Simplified