Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo systém servopohonu SINAMICS S200?

SINAMICS S200 je vysoko výkonný servopohonný systém optimalizovaný pre základnú automatizáciu a efektívne aplikácie riadenia pohybu. Pomáha dosiahnuť vyššiu produktivitu a vyššiu efektivitu pri nižších nákladoch vyvážením funkcií optimalizovaných na výkon s jednoduchým používaním. Toto holistické systémové riešenie zahŕňa servopohon SINAMICS S200, servomotor SIMOTICS S-1FL2 a káble Motion Connect.

Kľúčové výhody

Optimalizujte svoj výkon

Optimalizovaná odozva s rýchlym cyklom regulátora prúdu a komunikáciou PROFINET IRT s regulátormi. Výkon optimalizovaný s kapacitou preťaženia až 350%. Presnosť optimalizovaná s až 21-bitovým kódovačom s vysokým rozlíšením.

Používajte s ľahkosťou

Ovládanie jednoducho pomocou integrovaného ovládacieho prvku brzdy a brzdového odporu. Vykonávajte inžinierske úlohy cez Webserver a SINAMICS Startdrive. Implementácia je jednoduchá s globálnymi normami a certifikáciami.

Zabezpečte svoje operácie do budúcnosti

Flexibilné hardvérové riešenia a kompletná ponuka TIA zaručujú kompatibilitu s vaším systémom. Digitalizujte svoju prácu pomocou simulácií strojov pomocou SINAMICS DriveSim.

Systém servopohonu SINAMICS S200

SINAMICS S200 Základný systém servopohonu

Rozsah výkonu

200 V... 240 V 1/3 AC 0,1 kW... 1 kW

380 V... 480 V 3 AC 0,2 kW... 7 kW

200 V... 240 V 1/3 AC 0,1 kW... 1 kW

Cyklus regulátora rýchlosti

125 μs

125 μs

Kategória EMC

C2 s externým linkovým filtrom

C2 s externým linkovým filtrom

Bezpečnostné funkcie

STO, SS1-T cez terminály (SIL 3/PL e)

n.a.

Motory

Rozsah motora

SIMOTICS S-1FL21 Nízka zotrvačnosť

SIMOTICS S-1FL22 Stredná zotrvačnosť

SIMOTICS S-1FL23 Vysoká zotrvačnosť

Dotyk

Mn: 0,16 - 33,4 Nm

Systémy kódovania

Absolútny enkodér jednootočný 17 bitov/21 bit
Absolútny enkodér multiturn 21 bitov+12 bit

Stupeň ochrany

IP65 (pre výšku hriadeľa 20/30/40 je IP54, IP65 ako voliteľný)

Technológia pripojenia motora

Pripojenie motora s jedným zatlačením pre motory s nízkou a strednou zotrvačnosťou

Vybrané funkcie

Explore resources

Katalógy a brožúry

Katalógy D 37.1 | SINAMICS S200 Servopohonný systém

Online katalóg

Brožúra | Servopohonný systém SINAMICS S200

Brožúra | Prehľad frekvenčných jednotiek SINAMICS

Brožúra | Škálovateľné systémy riadenia pohybu pre základné automatizačné aplikácie