Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo SINAMICS G210?

SINAMICS G210 predstavuje ďalšiu generáciu pohonnej technológie. Ako všestranný všestranný nástroj pre rôzne požiadavky na nepretržitý pohyb pokrýva širokú škálu priemyselných odvetví a aplikácií — od presúvania a polohovania až po spracovanie a kompresiu. Kombinuje bezproblémovú integráciu, integrované bezpečnostné a bezpečnostné funkcie s vysokou flexibilitou, čo umožňuje výrobcom OEM zvládnuť rôzne aplikácie s jedným škálovateľným produktom.

Vizuálny kľúč SINAMICS G210
SINAMICS G210 - všestranný - Ikona

Všestranné

Pokrývajte viacero aplikácií nepretržitého pohybu pomocou jednej série pohonov. Otvorenosť motora, modulárne možnosti a flexibilná komunikácia umožňujú modelu SINAMICS G210 prispôsobiť sa rôznym požiadavkám a zároveň znížiť zložitosť systému.

SINAMICS G210 - bezšvové - Ikona

Bezšvové

Konečná integrácia do automatizačného prostredia Siemens zaisťuje konzistentné pracovné postupy od výberu až po prevádzku. Vstavané nástroje a konektivita znižujú technickú námahu, urýchľujú uvedenie do prevádzky a zjednodušujú údržbu

SINAMICS G210 - Odolný - Ikona

Odolný

Integrované funkcie bezpečnosti a kybernetickej bezpečnosti chránia stroje, údaje a procesy počas celého ich životného cyklu. Certifikované štandardy a funkcie dostupnosti zaisťujú spoľahlivú prevádzku v náročných priemyselných prostrediach.

Kľúčové detaily

Rozsah napätia/Rozsah výkonu

3AC 380-500V: 1,1 až 75 kW

Stupeň ochrany

Otvorený typ IP20/UL

Ovládanie motora

U/f, regulácia toku prúdu (FCC), vektorové riadenie (rýchlosť) w/wo kódovač, vektorové riadenie (krútiaci moment) w/wo kódovač, riadenie krútiaceho momentu w/wo kóder
pre ASM, SRM, PEM

Komunikácia

CM-PN: PROFINET (RT, MRP a S2 redundancia), Modbus TCP/LP, Ethernet/LP

CM-DP: PROFIBUS DP

CM-RS485: Modbus RTU

Bezpečnostné funkcie

Integrované: Bezpečné vypnutie krútiaceho momentu (STO), bezpečné zastavenie 1 (SS1-t) až do SIL 3/PLe/kategórie 4 prostredníctvom terminálov alebo ProfiSafe

SINAMICS Safety Integrovaná rozšírená licencia: SLS, SDI, SSM, SS1 (bez kódovania)

Inžinierstvo a prístup

Integrácia TIA Portal Portál/SINAMICS Startdrive, integrovaný webový server, SIMATIC PCS 7/SIMATIC PDM s balíkom FDI Basic, Wi‑Fi prístup cez Smart Adapter

Vybrané funkcie

Prispôsobte sa rôznym požiadavkám aplikácie

Flexibilne prispôsobte pohon rôznym strojom a požiadavkám. Vďaka škálovateľným hardvérovým a softvérovým možnostiam, otvorenosti motora a dodržiavaní globálnych noriem podporuje model SINAMICS G210 širokú škálu aplikácií a umožňuje štandardizované riešenia na všetkých strojoch a na trhoch.

SINAMICS G210 Option moduly a softvérové licencie

Chráňte operácie s bezpečnosťou a bezpečnosťou

Zabezpečte bezpečnú prevádzku stroja pomocou integrovaných ochranných mechanizmov. SINAMICS G210 kombinuje certifikované bezpečnostné funkcie až do SIL 3/PL e/Cat. 4 a kybernetickú bezpečnosť s certifikáciou SL-C 2 podľa IEC 62443-4-2, čím pomáha chrániť stroje, údaje a procesy počas celého životného cyklu.

Pohon SINAMICS s digitálnymi prekrytmi ilustrujúcimi integrované bezpečnostné funkcie a ochranu kybernetickej bezpečnosti

Povoliť vysokovýkonné ovládanie motora

Dosiahnite vysokú účinnosť a presné ovládanie v rôznych typoch motorov. SINAMICS G210 podporuje indukčné, PMSM a synchrónne neochotné motory vrátane vysokoúčinných tried IE4 a IE5, čím zabezpečuje optimálny výkon prostredníctvom softvérových funkcií pre širokú škálu aplikácií.

Pohon SINAMICS ilustrujúci pokročilé riadenie motora pre vysokú účinnosť v rôznych typoch motorov

Zjednodušiť inžinierstvo a prevádzku

Znížte inžinierske úsilie a zjednodušte prevádzku s integrovanými nástrojmi, užívateľsky prívetivou integráciou systému a SINAMICS G210 ponúka natívnu integráciu TIA Portal cez Startdrive a integrovaný webový server, čo umožňuje rýchle uvedenie do prevádzky, jednoduchú parametrizáciu a efektívnu diagnostiku.

SINAMICS G210 Digital Twin hybrid s líniami

Objavte, ako ostatní používajú SINAMICS G210

Select...

SINAMICS G210 vo všeobecných strojoch

Štandardizujte rôzne koncepty strojov pomocou jednej flexibilnej pohonnej platformy. Od dopravníkov a kompresorov až po mixéry a odstredivky, SINAMICS G210 umožňuje škálovateľné a vysoko výkonné konštrukcie strojov. Integrované inžinierstvo, digitálne nástroje a bezproblémová integrácia systémov pomáhajú znižovať zložitosť a prispôsobiť stroje meniacim sa požiadavkám.

dab42ff7-2126-4c3c-bdcc-957096d30ecb-SINAMICS-G200-Industries-general-Machinery-1280x720

Často kladené otázky

Ďalšie zdroje

Katalógy a brožúry

Katalóg D 36.3 | Prevodníky pre jednoosové pohony

Online katalóg | SiePortal

Brožúra | SINAMICS G210

Brožúra | Riadenie aplikácií novej generácie