Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo SINAMICS G120X?

Ovládajte prvky: prevodník SINAMICS G120X je optimalizovaný pre čerpadlá a ventilátory vo vodných a odpadových systémoch, ako aj pre aplikácie HVAC v automatizácii budov.

Jeho špecializované funkcie, ako je odchýlka a detekcia kavitácie, pomáhajú zabezpečiť spoľahlivú prevádzku a ochranu čerpadla, aby sa znížili celkové náklady na údržbu. Vyberte SINAMICS G120X pre spoľahlivosť a efektívnosť pri realizácii svojich infraštruktúrnych projektov.

Frekvenčný menič sa dodáva ako kompletná séria produktov — štandardizovaná a bezproblémová, pokiaľ ide o všetky napájacie napätia a typy napájania a je k dispozícii v rozsahu výkonu od 0,75 kW do 630 kW. Zariadenia sú v súlade s globálnymi normami EMC a dĺžky káblov motora do 150 m sú prípustné pri zachovaní limitných hodnôt EMC. Integrovaná bezpečnostná funkcia Safe Torque Off (STO) je certifikovaná podľa SIL3.

Kľúčové výhody

Nastavenie s ľahkosťou

SINAMICS G120X môžete rýchlo integrovať do vašej jednotkovej aplikácie, pretože je dodávaný nainštalovaný a pripravený na spustenie so všetkými základnými funkciami. Užite si jednoduché objednávanie, integráciu, uvedenie do prevádzky, prevádzku, nastavenie a nastavenia.

Pracujte v extrémnych prostrediach

SINAMICS G120X je odolný a môže pracovať vo väčšine prostredí: jeho prevádzková teplota sa pohybuje od -20° C do 60° C (v závislosti od presnej verzie). Konvertor je v súlade s IP20 s možnosťou pre IP21 v UL otvorenom type.

Zlepšenie efektívnosti a zníženie nákladov

Frekvenčné meniče majú účinnosť presahujúcu 98%. Flexibilita meničov pri výbere vhodného motora umožňuje použitie vysokoúčinných motorov pre maximálnu úsporu energie.

Odporúčané možnosti