Modulárne výkonové moduly
SINAMICS G120P obsahuje napájacie moduly PM230, PM240P-2 a PM330, ktoré je možné inštalovať do ovládacej skrinky alebo priamo na mieste. Podporujú rôzne triedy ochrany, rozsahy napätia a integrované bezpečnostné funkcie.
Rodina SINAMICS G120P poskytuje riešenia šité na mieru pre stavebné technológie a spracovateľský priemysel. S mimoriadne veľkým výkonovým rozsahom od 0,37 kW do 630 kW a deviatimi rôznymi veľkosťami poskytujú meniče flexibilitu pre širokú škálu úloh. Sú navrhnuté pre prevádzku s motormi SIMOTICS GP, SIMOTICS SD radu motorov VSD10 a SIMOTICS FD, čím vytvárajú súdržný systém pre energeticky účinné riadenie v náročných aplikáciách.
Či už podporujú ventilátory pre prívod a odvod vzduchu, čerpadlá pre vykurovacie a chladiace okruhy alebo kompresory pre chladiace stroje, meniče sú ideálne prispôsobené špeciálnym požiadavkám stavebnej techniky a priemyselných aplikácií.
SINAMICS G120P podporuje špecifické funkcie pre stavebné technológie a spracovateľský priemysel a pomáha vám efektívne vykonávať úlohy vetrania, čerpania a kompresie s viaczónovým režimom riadenia a protipožiarnej ochrany.
Kombinovateľný prevodník s niekoľkými výkonovými modulmi vám umožňuje merať výkon a inštaláciu. Modulárny systém napájacích modulov a riadiacich jednotiek poskytuje flexibilitu bez prepracovania celého nastavenia pohonu.
Model G120P je všestranný pre priemyselné aplikácie a stavebné technológie s funkciami ako regulácia rýchlosti, rozsah nastavenia, efektívnosť a úroveň komunikácie - poskytuje spoľahlivú prevádzku v širokej škále projektov.
SINAMICS G120P obsahuje napájacie moduly PM230, PM240P-2 a PM330, ktoré je možné inštalovať do ovládacej skrinky alebo priamo na mieste. Podporujú rôzne triedy ochrany, rozsahy napätia a integrované bezpečnostné funkcie.
Riadiaca jednotka CU230P-2 je vhodná najmä pre čerpadlá, ventilátory a kompresory. Poskytuje integrované technologické funkcie, flexibilné rozhrania I/O a fieldbus, ktoré podporujú optimálnu prevádzku týchto aplikácií.
Voliteľné panely ako SINAMICS Smart Access Module a IOP-2 umožňujú mobilné uvedenie do prevádzky, diagnostiku a servis, ako aj rýchle lokálne nastavenie, diagnostiku porúch a jednoduché nastavenie parametrov.