Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo SINAMICS G120C?

SINAMICS G120C je kompaktný a všestranný frekvenčný menič pre rôzne aplikácie. Vďaka svojmu užívateľsky prívetivému dizajnu ponúka optimálnu funkčnosť v kompaktnom balení.

Integrovaná bezpečnostná funkcia Safe Torque Off modelu SINAMICS G120C šetrí miesto a náklady tým, že vám umožňuje vynechať externé komponenty. Vysoké krútiace momenty pri nízkych frekvenčných nastavených hodnotách sú možné vďaka energeticky účinnému ovládaniu vektorov bez senzorov. Užite si intuitívnu funkciu série uvedenia do prevádzky a klonovania pomocou inteligentného prístupového modulu SINAMICS G120, karty BOP-2, IOP-2 alebo SD karty.

So siedmimi veľkosťami rámov pokrýva rozsah výkonu od 0,55 do 132 kW.

Kľúčové výhody

Nainštalujte prevodník tam, kde je to potrebné

Kompaktná konštrukcia je navrhnutá pre menovitý výkon až 132 kW. Všetky veľkosti rámov zabudované v konštrukcii vedľa seba bez zníženia výkonu alebo zníženia prúdu.

Prispôsobte nastavenie vášho systému

Podporované sú všetky štandardné systémy zberníc ako PROFINET, Ethernet/IP, PROFIBUS a USS/Modbus RTU.

Integrácia do systému TIA Portal

Úplná integrácia diskov do diagnostiky systému TIA Portal a využitie konceptu knižnice TIA Portal zaručujú jednoduchú opätovnú použiteľnosť konvertorov vrátane ich parametrov a hardvérových komponentov.

Odporúčané možnosti