Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo Sinamics DC Converters?

Napájajte svoje priemyselné procesy pomocou jednosmerných meničov SINAMICS vytvorených pre výkon, efektivitu a flexibilitu.

DCM: 6 kW až 30 MW

DCP: Až 250 kW pri 1 000 V DC

Ideálne pre modernizáciu a skladovanie energie, majú napätie kotvy až do 950 V AC a obojsmernú jednosmernú jednosmernú spojku. Kombináciou osvedčenej technológie jednosmerného motora s pokročilým ovládaním, konektivitou PROFIBUS/PROFINET a až 98% účinnosťou ponúkajú tieto meniče kompaktný dizajn a integrovanú bezpečnosť pre náročné prostredia.

Kľúčové výhody

Predĺžte životnosť systému pomocou škálovateľných dodatočných úprav

Modernizujte existujúce jednosmerné inštalácie bez výmeny motorov, čím znižujete prestoje a kapitálové náklady a zároveň splníte súčasné výkonnostné štandardy.

Zvýšte účinnosť a znížte energetické vrcholy

Dosiahnite účinnosť až 98% a integrovať skladovanie energie na hladké špičkové zaťaženie, zníženie prevádzkových nákladov a zlepšenie stability siete.

Zlepšenie kontroly vysokovýkonných procesov

Využite presnú reguláciu otáčok a krútiaceho momentu pomocou pokročilých riadiacich jednotiek a grafov riadenia pohonu pre dynamické priemyselné aplikácie

Odporúčané možnosti