Servoprevodové motory spoločnosti Siemens sú univerzálne a vhodné pre širokú škálu aplikácií. Ponúkame planétové prevodovky aj štandardné prevodovky.
Koaxiálne a uhlové planetárne prevodovky:
- Typ prevodovky NLC (W): Extrémne tuhý pre vysoké radiálne a axiálne zaťaženie s tesnením IP65.
- Typ prevodovky NRK (W): Veľké výstupné ložisko a nízke vnútorné trenie pre vyššie radiálne a axiálne sily.
- Typ prevodovky NRB (W): Najľahšia prevodovka s najvyššou hustotou výkonu a nízkym trecím ložiskom.
Servomotory so štandardnými prevodovkami:
- Servo kužeľový prevodový motor: Rozsah prenosového pomeru 3,5 až 244,3, rozsah krútiaceho momentu 15 až 8160 Nm
- Servo prevodový motor s paralelným hriadeľom: Rozsah prevodových pomerov 3,6 až 413, rozsah krútiaceho momentu 17 až 5140 Nm
- Servo špirálový prevodový motor: Rozsah prevodových pomerov 3,4 až 373, rozsah krútiaceho momentu 14 až 5200 Nm
- Servo šnekový prevodový motor: Rozsah prenosového pomeru 6,2 až 102,5, rozsah krútiaceho momentu 46 až 1480 Nm