Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo hlavné motory SIMOTICS M-1PH8?

Motory SIMOTICS M-1PH8 sú určené na použitie ako hlavné pohony vo výrobných strojoch a obrábacích strojoch. Okrem asynchrónnych a synchrónnych verzií nájdete aj motory s technológiou synchrónnej neochoty. Motory SIMOTICS M-1PH8 sú založené na flexibilnom a modulárnom systéme súprav, takže ich môžete použiť na takmer všetky úlohy pri jazde.

Asynchrónna verzia (výšky hriadeľa 80 až 355)

  • Menovitá rýchlosť: 400—12.000 ot/min
  • Max. rýchlosť: Až 24.000 ot/min
  • Menovitý výkon: 2,8—1,340 kW
  • Menovitý krútiaci moment: 13—12,435 Nm

Synchrónna verzia (výšky hriadeľa 132 až 225)

  • Menovitá rýchlosť: 700—3.600 ot/min
  • Max. rýchlosť: Až 4.500 ot/min
  • Menovitý výkon: 15—310 kW
  • Menovitý krútiaci moment: 94—1.650 Nm

Verzia neochotnosti (výšky hriadeľa 132 a 160)

  • Menovitá rýchlosť: 1000—2800 ot/min
  • Max. rýchlosť: Až 5000 a 6500 ot/min
  • Menovitý výkon: 21—121 kW
  • Menovitý krútiaci moment: 200—500 Nm
fc408ea5-b97e-44dd-8503-86f83d07c942 | SIMOTICS-M-1PH8 short cutaway video

Kľúčové výhody

Jednoducho prevádzkujte a prevádzkujte

Špeciálne harmonizované výkonové komponenty, elektronické znamienko a schopnosť integrovať motory cez rozhranie systému Drive-CLIQ znamenajú, že motory SIMOTICS M-1PH8 sa ľahko prevádzkujú a ovládajú bez problémov.

Zvládnite vysokovýkonné potreby

Motory M-1PH8 pokrývajú široké výkonové spektrum. Majú vysoké vlastnosti plynulého chodu a robustnosť a s vysokým dynamickým výkonom a krátkymi časmi zrýchlenia zvládajú extrémne pracovné cykly a krátke časy stúpania.

Zachovať flexibilitu a presnosť

Flexibilné možnosti konfigurácie a rozšírený rozsah výkonu od 2,8 kW do 1340 kW znamenajú, že M-1PH8 dokáže spĺňať požiadavky mnohých zákazníkov. Motory sú tiež mimoriadne presné z hľadiska rýchlosti, krútiaceho momentu a polohovania.

Odporúčané možnosti

Asynchrónna verzia

Pre aplikácie, kde primárne zaostrenie zahŕňa presné, plynulé prevádzkové charakteristiky a ovládateľnosť osí. Pri použití s prevodníkmi SINAMICS G120 môžete rozšíriť rozsah rýchlosti a riešiť nové aplikácie.

Synchrónna verzia

Bezkonkurenčný plynulý chod pre aplikácie, ktoré sa zameriavajú na vysoko hodnotené krútiace momenty. So širokou škálou možností, ako je nútené vetranie alebo vodné chladenie, ich môžete prispôsobiť akejkoľvek aplikácii.

Verzia neochoty

Ideálne pre prevádzky hlavného pohonu s krátkymi voľnobežnými časmi, ako sú extrudéry, navijače, ťahanie drôtov alebo servopumpy. Verzie s neochotou majú vysokú hustotu a účinnosť výkonu a sú k dispozícii s núteným vetraním alebo vodným chladením.